Le mini préhenseur pour cobot de Piab : petit et puissant !

Notamment lorsqu’il s’agit des préhenseurs pour cobot, la petite taille est synonyme de puissance. Pesant à peine 270 grammes, le MCG est probablement le mini préhenseur pour cobot le plus léger au monde. Il soulève des pièces jusqu’à 5 kilogrammes et peut être équipé de manière flexible avec de nombreuses unités d’aspiration différentes.
Plus le préhenseur pour cobot est petit et léger, plus la capacité de levage disponible est importante pour déplacer des produits, par exemple placer une étagère dans une boîte pour l’expédition, une procédure en constante augmentation avec la demande croissante de l’e-commerce.
La combinaison d’une pompe dotée de la technologie d’éjecteurs à vide COAX® et de plaques d’adaptation distinctes pour la préhension offre un maximum de flexibilité. Celle-ci est encore plus importante grâce à son changement d’outil en un clic, car cela permet de passer d’une plaque de préhension à une autre en quelques secondes sans aucun outil grâce à sa conception prête à l’emploi. La technologie du vide intégrée de Piab, COAX®, réduit la consommation d’énergie et offre une tenue sûre et rapide en raison du taux d’air aspiré initial élevé.
En résumé, sa grande flexibilité et ses performances permettent au MCG de prélever presque toutes les pièces, des boîtes de comprimés aux tubes de dentifrice, qu’ils soient dans des boîtes en papier ou en plastique, dans des sacs ou en vrac.
Avantages pour le client :
- Permet de faire appel à la taille de cobot la plus petite, tout en permettant d’utiliser sa capacité maximale grâce à sa grande légèreté
- Souplesse d’utilisation dans de nombreuses applications différentes, en raison des plaques de préhension diverses et variées
- Changement rapide de préhenseur pour des interruptions réduites, équipé d’une fonction de changement d’outil en un clic dans une conception prête à l’emploi
Applications :
- e-commerce, logistique et entreposage
- Emballages
- Toutes les applications de biens de consommation courante ou alimentaires où les cobots sont utilisés