Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX

Publié 29/04/2025
Le piCOBOT® Electric est désormais disponible avec une intégration transparente au FANUC CRX

Le piCOBOT® Electric, entièrement électrique et fin, continue de redéfinir les applications de cobots en éliminant le tuyau d’air et le câblage. Avec son unité de pompe électrique économe en énergie, le piCOBOT® Electric a déjà fait ses preuves sur le marché. À présent, nous franchissons une nouvelle étape dans l’extension de sa portée.

En nous appuyant sur la réussite de notre lancement initial, nous introduisons désormais l’intégration plug & play dans les robots collaboratifs FANUC CRX. La nouvelle configuration FANUC CRX est un ensemble complet, comprenant un logiciel plug-in, une interface mécanique et un câblage spécifique, garantissant une installation et un fonctionnement sûrs et faciles du cobot. Naturellement, en ce qui concerne les solutions Piab, la configuration est accompagnée de notre gamme de ventouses et d’outils de préhension qui ne cesse de se développer, garantissant ainsi des applications sur mesure adaptées à tous les contextes. 

Avec une seule connexion sur le bras du cobot, l’installation est simple et la configuration soignée permet un mouvement entièrement libre. 

Principaux avantages pour le client 

Sélection simplifiée des produits : pré-configuré pour un fonctionnement optimal avec les cobots Fanuc CRX. 

Installation simplifiée : le kit Plug & Play est livré avec un logiciel plug-in ainsi que les câbles électriques et les outils de montage, simplifiant ainsi le processus d’installation. 

Programmation et utilisation améliorées : avec le plug-in Fanuc CRX, la programmation et l’utilisation sont plus intuitives, ce qui permet une configuration et un fonctionnement rapides. 

Génération de vide entièrement électrique : aucune infrastructure d’air comprimé n’est nécessaire. 

Léger et compact : permet un montage direct sur la bride de l’outil du cobot.

Mouvement sans restriction du bras du cobot : pas d’enchevêtrement du tuyau d’air ou du câblage. 

Applications personnalisables : pris en charge par la vaste gamme de ventouses et d’outils de préhension de Piab. 


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer