- Actualités
- Le piGRIP® FLC élargit l’univers des ventouses Piab
Le piGRIP® FLC élargit l’univers des ventouses Piab

Le piGRIP® FLC est un nouveau composant, une interface, qui élargit les possibilités d’utilisation de toutes les ventouses Piab existantes. « Quelle que soit l’application, ce produit aide à gérer les différences de hauteur et le prélèvement hors angle de manière simplifiée mais sophistiquée », déclare Lennart Ryberg, chef de produit de la division Vacuum Automation de Piab.
(piGRIP®) FLC signifie « Flexible Level Compensator » (compensateur de niveau flexible). Il s’agit d’un nouveau composant innovant de Piab conçu pour améliorer les capacités des ventouses Piab existantes, telles que la compensation de niveau, réduisant ainsi la demande de positionnement exact des ventouses.
En ajoutant le FLC entre un soufflet piGRIP® et une ventouse de choix, la flexibilité opérationnelle est améliorée, ce qui permet d’utiliser des ventouses aux structures d’étanchéité ou de friction uniques, mais sans une longueur de course adéquate.
« Avec l’introduction du piGRIP® FLC, Piab élargit les possibilités de création d’une large gamme de combinaisons de ventouses à soufflets, permettant des solutions encore plus personnalisées avec une précision accrue », déclare Lennart Ryberg, chef de produit de la division Vacuum Automation de Piab.
Compensation d’angle
L’interface FLC offre également une capacité d’articulation permettant à la ventouse de s’incliner et d’ajuster son angle par rapport à l’objet auquel elle se fixe, augmentant ainsi l’amplitude de mouvement. En outre, le FLC assure une connexion sûre entre le soufflet et le collier de serrage inférieur, limitant ainsi le risque de détachement pendant le fonctionnement, ce qui réduit considérablement les dommages aux produits soulevés.
Une autre caractéristique intelligente est que le nouveau composant permet l’intégration d’un clapet piSAVE® sense entre le piGRIP® FLC et la ventouse. Cela permet de contrôler la rétraction et la protraction de la course du FLC avant de prélever un objet, en ajoutant ainsi une couche supplémentaire de fonctionnalité.
Produit durable
Lennart Ryberg explique que l’une des conditions préalables était que tous les matériaux du piGRIP® FLC soient conformes aux réglementations REACH (CE 1907/2006) et RoHS (2011/65).
« Toutes les fixations, y compris l’écrou de verrouillage et le raccord femelle sont en aluminium et réutilisables. Le soufflet et le support piGRIP® sont facilement remplaçables lorsqu’ils sont usés. Ainsi, avec le FLC, nous pouvons, en plus de la modularité et de la flexibilité, assurer la résilience et la durabilité à un niveau supérieur », conclut Lennart Ryberg.
Le piGRIP® FLC est un produit configurable et disponible sur piab.com.