- Actualités
- Le transport facilité grâce à l’optimiseur des cycles de transport (CCO) du piFLOW®p SMART de Piab
Le transport facilité grâce à l’optimiseur des cycles de transport (CCO) du piFLOW®p SMART de Piab

Que diriez-vous de pouvoir transporter plus de matières en même temps, tout en exigeant moins de compétences de la part des opérateurs et en économisant sur les dépenses énergétiques ? Si l’idée vous plaît, consultez la dernière édition de la série de transporteurs premium de Piab.
Le transporteur pneumatique semi-automatisé CCO piFLOW®p SMART se concentre sur les besoins d’une production continue et permet le prélèvement de matières, par exemple, d’un poste vide sacs ou directement d’un baril à l’aide d’une buse ou d’un tuyau d’alimentation.
Moins de cycles sont nécessaires pour transporter un certain produit vers le conditionnement, le tamisage, le broyage ou le dosage. Le CCO du piFLOW®p SMART optimise le processus en maximisant l’utilisation de la capacité du système à chaque nouveau cycle de transport.
La réponse à un volume de lot optimal
Grâce à sa solution à double capteur, le CCO du piFLOW®p SMART utilise le volume total du lot du convoyeur à chaque cycle. Un seul paramètre doit être réglé par l’opérateur, c.-à-d. celui de la vanne d’apport d’air. Tous les autres paramètres sont adaptés en conséquence par le transporteur lui-même.
Le capteur supérieur mesure la quantité présente dans le transporteur et arrête le cycle de remplissage lorsqu’elle atteint le niveau maximal. Le capteur inférieur ferme le clapet de vidange dès que le corps du transporteur est vide, ce qui entraîne un redémarrage immédiat du processus de transport.
Protection inhérente au système
Le capteur supérieur du CCO du piFLOW®p SMART agit également comme une protection contre le débordement de matière. En arrêtant le cycle de transport avant que la matière n’atteigne le filtre, la rupture du filtre est pratiquement éliminée, ce qui réduit les temps d’arrêt et les coûts de remplacement.
Pendant la phase de refoulement du cycle de transport, un jet d’air comprimé nettoie le filtre. Cela contribue également à une longue durée de vie du filtre. En fonction de la matière transportée, le système peut être réglé pour effectuer un à cinq décolmatages. En même temps, un soufflage du canal d’air nettoie les têtes des capteurs par des impulsions d’air comprimé jusqu’à ce qu’elles ne soient plus déclenchées.
Aussi facile à utiliser qu’un transporteur à vis
Même un opérateur moins compétent peut démarrer le CCO du piFLOW®p SMART car c’est presque aussi facile et intuitif que la mise en route d’un transporteur à vis, par exemple. En effet, l’opérateur n’a qu’à régler l’apport d’air, car le CCO du piFLOW®p SMART ajuste automatiquement les temps d’aspiration et de décharge au flux de matériaux – évitant donc à l’opérateur de contrôler trois paramètres et de consacrer plusieurs cycles à la mise au point du processus pour améliorer les performances.
Pour une flexibilité totale, les temps d’aspiration et de décharge peuvent également être réglés manuellement. Ainsi, l’opérateur peut sauvegarder les paramètres spécifiques à une matière et les invoquer à nouveau lors du prochain transport de la matière.
Tous les réglages sont effectués au niveau de l’unité de commande électrique et visualisés grâce à une interface homme-machine conviviale.
Autres caractéristiques de l’optimiseur des cycles de transport (CCO) du piFLOW®p SMART :
- Capteurs de niveau externes du transporteur pour mesurer la quantité de matière dans l’équipement qui alimente le transporteur ou qui est alimenté par le transporteur
- Possibilité de passer à un système complet de réglage automatique en 10 minutes en ajoutant un adaptateur d’alimentation et une unité d’apport d’air
- Fabriqué en acier inoxydable résistant aux acides, type ASTM 316L
- Conforme à la FDA et aux règlements CE 1935/2004 et UE 10/2011
CCO du piFLOW®p SMART prospectus (pdf)