- Actualités
- Les célèbres ventouses BXP accueillent leur nouveau membre et un configurateur
Les célèbres ventouses BXP accueillent leur nouveau membre et un configurateur


Nos ventouses BXP largement reconnues et le plus souvent utilisées pour prélever des objets à surfaces particulièrement poreuses, sont désormais complétées par une version de 45 mm. La famille complète de ventouses sera déplacée dans notre configurateur, ce qui élargira les perspectives des clients pour répondre efficacement à leurs besoins de processus.
Depuis plus d’une décennie, notre gamme de ventouses BXP a joué un rôle essentiel dans le prélèvement et le levage d’objets présentant des surfaces irrégulières ou poreuses, comme le carton. Leur succès s’explique en partie par le fait que les ventouses sont fabriquées en DURAFLEX®, un matériau spécialement développé qui associe l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. DURAFLEX® est également sans trace, ce qui laisse les produits en parfait état.
La famille BXP va maintenant s’étendre grâce à l’introduction d’une ventouse de 45 mm qui complète la séquence déjà généreuse de ventouses de 10 à 110 mm. Comme les membres de sa famille, la nouvelle taille, étiquetée BX45P ou B45XP, sera disponible avec un choix de soufflets et de lèvres. L’autre nouveauté est qu’un certain nombre de fixations seront ajoutées, également pour les tailles existantes.
Le plus important est toutefois que la gamme BXP soit désormais entièrement configurable, ce qui permet une sélection de ventouses raffinées pour s’aligner parfaitement sur les besoins des machines ou des processus. Les ventouses existantes conserveront leurs numéros d’article, ce qui facilitera les nouvelles commandes.
Les nouvelles ventouses BX45P/B45XP sont disponibles sur la commande sur Piab.com.
Informations complémentaires
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com