- Actualités
- Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries
Les nouvelles ventouses BXP ESD protègent les batteries

BXP ESD est une nouvelle série de ventouses modulaires, développées pour protéger les composants sensibles des batteries, des piles à combustible et de l’électronique contre les effets négatifs des décharges électrostatiques pendant la manipulation. « Nous sommes fiers d’offrir cette innovation utile à nos clients du secteur automobile à une époque où leur industrie est en plein essor », déclare Anders Falk, chef de produit automobile chez Piab Vacuum Automation Division.
La décharge électrostatique (ESD), un flux soudain d’électricité accumulée entre deux objets, est un effet secondaire négatif pour de nombreuses industries manufacturières. En plus d’être un danger pour les travailleurs, les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants sensibles de la batterie ou l’électronique, aboutissant finalement à des dysfonctionnements ou des défaillances.
Le problème est généralement résolu par l’utilisation d’équipements antistatiques externes connectés à l’intérieur de l’usine et aux machines. Des ajouts qui, en fin de compte, entraînent des coûts et une maintenance plus élevés, mais qui peuvent également être difficiles à appliquer dans des espaces déjà restreints. Cela peut également limiter les mouvements de la machine.
Pour aider les clients à surmonter ce problème, Piab a développé une nouvelle série de ventouses qui intègre la technologie de protection ESD.
« BXP ESD est un nouveau type de ventouse modulaire conçue pour manipuler des objets sensibles dans tous les processus de fabrication de batteries ou de piles à combustible. Elle est fabriquée en ESD DURAFLEX, un polyuréthane semi-conducteur développé pour permettre la mise à la terre des objets soulevés. La mise à la terre garantit que l’accumulation d’électricité statique est dissipée en toute sécurité », déclare Anders Falk, chef de produit automobile chez Piab Vacuum Automation Division.
Quelle que soit la taille choisie, la nouvelle ventouse BXP ESD couvre une plage de résistance de surface de 106 à 109 Ω (Ohm), ce qui garantit la sécurité et l’intégrité des batteries, des piles à combustible et des composants électroniques dans toutes les situations de manipulation. Une portée testée et approuvée par un institut indépendant.
Outre les qualités antistatiques, ESD DURAFLEX est flexible et durable, car il combine l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Avant le montage, chaque ventouse est associée à une fixation conductrice spéciale conforme aux exigences anti-ESD établies. L’installation est néanmoins effectuée de la même manière qu’avec des ventouses standard.
« Grâce à cette configuration intégrée, Piab facilite la dissipation de l’électricité statique nocive sans ajouter d’équipement lourd aux machines concernées. Nous sommes fiers d’offrir cette innovation utile à nos clients du secteur automobile à une époque où leur industrie est en plein essor », conclut Anders Falk.
Les nouvelles ventouses BXP ESD peuvent être configurées et commandées sur piab.com.