Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa

Publié 29/04/2025
Les piCOBOT® et piCOBOT®L sont désormais disponibles avec une configuration prête à l’emploi pour les ABB GoFa

Piab poursuit sa mission de rendre l’automatisation par le vide accessible à tous les utilisateurs finaux. Nous proposons désormais les piCOBOT® et piCOBOT®L avec des versions plug-in entièrement adaptées aux ABB GoFa, offrant ainsi une véritable fonctionnalité prête à l’emploi (Plug & Play).

Les piCOBOT® et piCOBOT®L, réputés pour leur conception compacte, légère et conviviale, sont désormais disponibles avec une version plug-in entièrement adaptée à ABB GoFa. Cette intégration permet aux utilisateurs de profiter de la précision et de l’efficacité du piCOBOT® dans les opérations de manipulation, tout en bénéficiant d’une compatibilité transparente avec les robots collaboratifs d’ABB. 

Depuis leur lancement, le piCOBOT® et le piCOBOT®L ont été personnalisés pour plusieurs fabricants de cobots. Suite à la collaboration réussie avec ABB, il semblait évident d’étendre cette compatibilité à la série GoFa. 

« Notre objectif est d’offrir une intégration transparente avec les principales marques de robots collaboratifs, et l’ABB GoFa est un élément important de cet écosystème », déclare Anders Falk, chef de produit chez Piab. 

Les nouvelles configurations ABB GoFa comprennent un ensemble complet, y compris un logiciel plug-in, une interface mécanique, un câblage spécifique et des tuyaux à air comprimé, l’ensemble favorisant une interaction sûre et facile avec le cobot pour le client final. Naturellement, en ce qui concerne les solutions Piab, la configuration est accompagnée de notre gamme de ventouses et d’accessoires qui ne cesse de se développer, garantissant ainsi des applications sur mesure adaptées à tous les contextes. 

Le piCOBOT® et le kit Plug & Play piCOBOT®L pour les ABB GoFa sont des ensembles recommandés et certifiés par l’écosystème robotique d’ABB. 

Principaux avantages pour le client 

Sélection simplifiée des produits : pré-configuré pour un fonctionnement optimal avec les cobots ABB GoFa. 

Installation simplifiée : le kit Plug & Play est livré avec un logiciel plug-in ainsi que tous les composants nécessaires, y compris les câbles électriques, les sangles Velcro et les outils de montage, simplifiant ainsi le processus d’installation. 

Programmation et utilisation améliorées : avec le plug-in ABB GoFa, la programmation et l’utilisation sont plus intuitives, ce qui permet une configuration et un fonctionnement rapides. 


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer