- Actualités
- Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques
Les préhenseurs Kenos® KVG améliorent la productivité dans la manipulation des plaques métalliques

En utilisant les préhenseurs Kenos® KVG de Piab, Automation Technology a conçu et construit une ligne de pliage, de jonction, d’assemblage et de rivetage pour les feuilles galvanisées, optimisant non seulement les durées de cycle, mais également la sécurité des opérateurs.
Automation Technology, un leader dans le domaine de l’automatisation industrielle, a mis à profit son expérience et son expertise pour concevoir et construire une ligne automatisée pour un fabricant italien d’éléments préfabriqués de premier plan. Le succès du projet reposait sur la mise en œuvre des préhenseurs Kenos® KVG de Piab, qui ont joué un rôle crucial à différentes étapes du processus de production, de la manipulation de feuilles lisses à l’assemblage final, en passant par les feuilles ondulées.
Pour répondre aux diverses exigences du processus de production, Automation Technology a développé des systèmes de préhension spécifiques : un système à quatre préhenseurs Kenos® KVG pour les étapes initiales et intermédiaires (pliage, ondulation et jonction) et un autre système à six préhenseurs Kenos® KVG pour l’étape de rivetage, où des murs composés de deux ou trois éléments et portes sont assemblés.
« Les préhenseurs Kenos® se sont avérés particulièrement efficaces dans la manipulation des feuilles de notre client, qui sont très délicates, d’une épaisseur maximale de 0,35 mm, et nécessitent une prise ferme et fiable », déclare Giampaolo Giacometti, responsable de l’ingénierie mécanique chez Automation Technology. « Nous avons choisi les préhenseurs Kenos® pour leur polyvalence et leur capacité à manipuler la diversité des surfaces des feuilles, plutôt que les systèmes à ventouses multiples, qui n’offrent pas une fiabilité adéquate pour cette application spécifique et qui auraient nécessité plus de maintenance. »
« Les préhenseurs Kenos® facilitent la manipulation de différents formats sans avoir besoin de changer d’outil, ce qui réduit considérablement les temps d’arrêt des machines et améliore la productivité », ajoute Edoardo Carretta, propriétaire d’Automation Technology.
Grâce à la ligne robotisée et à la technologie de Piab, l’intégrateur système de Borgaro Torinese (Turin) a remplacé avec succès le travail manuel, éliminant ainsi le risque de blessures associé à l’utilisation de la presse.
Les systèmes de préhension par le vide Kenos® de Piab sont conçus pour rationaliser les processus de manipulation dans divers secteurs industriels et applications. Cette gamme polyvalente, basée sur des préhenseurs à mousse ou des ventouses, est capable de manipuler une grande variété d’objets de formes, de tailles et de matériaux différents. Les systèmes de préhension Kenos® peuvent être équipés d’une génération de vide intégrée via les éjecteurs multi-étagés COAX® de Piab, comme dans le cas des préhenseurs installés par Automation Technology, ou préparés à la génération de vide externe, par exemple au moyen d’une turbine de pompes à canal latéral.
La série Kenos® KVG, disponible en deux largeurs, KVG60 (utilisé par Automation Technology) et KVG120, est entièrement personnalisable en matière de longueur, de type de mousse ou de perçage de ventouse, de technologie interne (clapets anti-retour excluants ou trous calibrés) ou de générateur de vide, permettant la manipulation de divers objets dans différents secteurs industriels, du mobilier à l’emballage et conditionnement.
La technologie de génération de vide COAX® de Piab est conçue pour réduire la consommation d’énergie, tout en garantissant une prise rapide et sécurisée grâce à son débit d’aspiration initial élevé. L’unité de pompage peut assurer des performances élevées même avec une pression d’alimentation faible ou fluctuante. Des essais comparatifs indépendants, réalisés par l’institut Fraunhofer pour les machines-outils et les technologie de formage (IWU) de Dresde, ont démontré que les éjecteurs PIAB nécessitaient beaucoup moins d’air comprimé pour atteindre le même résultat que les éjecteurs d’autres fabricants, réduisant ainsi le coût de l’alimentation en air comprimé et le coût total de fabrication.
Automation Technology Srl
Forte de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur de l’automatisation industrielle, Automation Technology Srl est spécialisée dans la création d’usines et de lignes robotisées clés en main, se positionnant comme le partenaire idéal pour les entreprises qui croient au développement technologique lié à la logique de production, augmentant ainsi leur compétitivité sur le marché mondial.
Chaque projet commence par une analyse minutieuse des besoins du client, en créant la meilleure solution en matière de productivité et de retour sur investissement.
Automation Technology opère dans tous les secteurs industriels et gère l’ensemble du processus, de la conception à la maintenance et à l’assistance après l’activation des systèmes. De plus, pour exploiter pleinement le potentiel des lignes robotisées, elle offre des sessions de formation aux opérateurs pour s’assurer qu’ils sont toujours à jour.
Pour plus d’informations
Paolo Santi, spécialiste senior de l’activation marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italie
www.piab.com