- Actualités
- Les sacs fragiles peuvent être prélevés et manipulés plus facilement
Les sacs fragiles peuvent désormais être prélevés et manipulés plus facilement grâce à une prise sécurisée

Plus les sacs deviennent fins et fragiles, plus ils doivent être manipulés avec précaution. Grâce à la nouvelle ventouse BGX, développée pour la manutention de sacs fragiles, ce besoin n’est plus d’actualité. La ventouse BGX convient aux applications dans les secteurs de l’e-commerce, des biens de consommation courante (BCC), du traitement des aliments transformés, de la mode et de bien d’autres encore où des sacs sont manipulés.
Les sacs en plastique fin comme ceux utilisés pour les salades et les herbes fraîches, ou les sacs en aluminium utilisés pour les chips et autres snacks, sont peu résistants et souvent aussi fragiles que leur contenu. Les nouveaux matériaux biodégradables et recyclables sont de plus en plus courants et, avec eux, les besoins en termes de manutention des sacs augmentent.
Plus les sacs sont fins, plus ils peuvent être facilement aspirés et endommagés par la prise de la ventouse. Pour éviter que les sacs ou même leur contenu soient endommagés, la lèvre de la ventouse doit offrir des capacités d’étanchéité exceptionnelles, même à de faibles niveaux de vide.
La nouvelle ventouse BGX de manutention de sacs de Piab a été spécialement conçue afin d’être le préhenseur de sacs parfait pour les sacs fragiles et très grands, répondant ainsi aux besoins présentés par cette application. La lèvre de la ventouse est dotée de capacités d’étanchéité exceptionnelles, même à de faibles niveaux de vide.
La ventouse est faite d’une seule pièce et comporte deux soufflets. Elle prélève facilement des sacs de différentes tailles, avec une prise sûre et stable du produit dans les applications robotisées rapides et semi-rapides.
Les ventouses BGX sont en silicone bleu approuvé par la FDA et l’UE pour un contact direct avec les aliments, et elles conviennent également aux applications à haute et basse température. La ventouse peut être configurée en choisissant parmi trois tailles de diamètre de lèvre de 34, 41 et 48 mm, ainsi que six fixations différentes à emboîter en aluminium, conçues pour s'attacher en toute sécurité au goulot solide des ventouses.
Les avantages de l’ultime préhenseur de sacs :
- Parfait pour prélever des sacs fragiles
- Une lèvre fine qui assure une étanchéité remarquable à un faible niveau de vide
- Une ventouse faite d’une seule pièce, qui offre une prise sûre et stable du produit dans des applications robotisées rapides et semi-rapides
- Une conception à plusieurs soufflets qui compense les différences de tailles et les surfaces irrégulières
- Silicone approuvé par la FDA et l’UE pour un contact direct avec les aliments
- Convient aux applications à haute et basse température
- Configurable pour des applications individuelles dans les secteurs de l’e-commerce, des biens de consommation courante (BCC), du traitement des aliments transformés, de la mode et de bien d’autres encore.
Les solutions de Piab pour la manutention automatisée de sacs reposent sur notre grande expertise dans la technologie du vide et des éjecteurs, ainsi que sur l’utilisation de nos ventouses spécialisées. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement de ventouses pour la manutention de sacs, nous nous remettons constamment en question afin de créer de nouvelles ventouses pour des applications toujours plus ciblées, au service de votre réussite.