Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Productivité accrue de la formation des boîtes dans une application vétérinaire

Publié 09/09/2022
Productivité accrue de la formation des boîtes dans une application vétérinaire

En utilisant les ventouses B52XP et la pompe piCOMPACT23 SMART de Piab, Cob-Solution a conçu et fabriqué un système pour saisir et ouvrir les boîtes en carton chez Rao Farmaceutici, une pharmacie vétérinaire sicilienne qui investit dans l’e-commerce et vend dans toute l’Europe.

Le système de Cob-Solution, appelé CoBox Erector, a été installé dans le département de la logistique sur le site Partinico du client, dans la province de Palerme. La solution a été conçue pour soulager l’opérateur de la tâche répétitive consistant à former et fermer les boîtes, ce qui lui permet de se consacrer à d’autres tâches plus rentables.

La chaîne du processus

Le système est entièrement configurable et offre la possibilité de traiter différents formats de boîtes, grâce à son design à double rayon. La capacité maximale de chaque rayon est de 40 pièces pour une épaisseur de carton de 5 mm. Le système peut former et fermer 4 boîtes par minute, chaque boîte pliée arrivant directement de l’entrepôt. Le préhenseur avec les solutions Piab est utilisé dans la phase de formage.

Une fois formées et fermées, les boîtes sont placées sur un convoyeur roulant situé au-dessus du système. Elles descendent par gravité sur une ligne où l’opérateur les remplit des médicaments commandés en ligne par les clients. Ces médicaments alimentent la chaîne de production à partir d’un entrepôt automatisé.

Une fois remplies, les boîtes sont fermées et scellées par le système Cob-Solution. L’opérateur les vérifie ensuite. Puis, elles sont étiquetées automatiquement et envoyées aux clients.

L’usine Cob-Solution est équipée d’une assistance à distance pour réduire les interventions sur site et optimiser le temps et les ressources.

Le défi lié à la préhension

« La difficulté résidait dans la différence de taille des formats de boîtes à traiter, problème qui a été résolu grâce au soutien des techniciens de Piab : ils nous ont permis de saisir les formats les plus grands et les plus lourds, avec fiabilité et précision », déclare Federico Caroppo, PDG de Cob-Solution.

« Un autre défi concernait la porosité et la rigidité du carton. Ici encore, l’expertise des techniciens de Piab et de M. Cristian Mazzetti de TMA, distributeur agréé de Piab, nous ont guidés de la meilleure façon possible en choisissant la technologie appropriée », ajoute Matteo Barbieri, directeur technique de Cob-Solution.

La coopération et ses résultats

Federico poursuit : « Piab a toujours été notre premier choix en matière de solutions standardisées, en raison de la fiabilité qu’ils sont à même de nous garantir. Il est primordial pour nous d’avoir un fournisseur capable d’évaluer et de fournir un système de préhension à vide complet, comme dans ce cas, en évitant d’utiliser un mélange de produits qui rendrait l’obtention de pièces détachées difficile pour le client.

Matteo conclut : « Grâce aux solutions automatisées adoptées, notre client a enregistré une augmentation de 30 % de sa productivité et envisage d’introduire notre système dans ses autres usines de production. La plupart des petites et moyennes entreprises n’ont pas encore parfaitement compris ce que la technologie collaborative peut leur apporter. Nous les aidons à appréhender ce point. »

Les avantages de la technologie du vide de Piab

Les ventouses soufflets B-XP sont idéales pour les surfaces inégales et poreuses telles que le carton. Elles sont fabriquées en DURAFLEX® durable, un matériau spécialement développé par Piab qui associe l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Le matériau DURAFLEX® est également sans trace.

Le piCOMPACT®23 SMART est un éjecteur à vide configurable, basé sur la technologie COAX® et développé pour les applications de manipulation robotique. Il intègre deux électrovannes pour générer le vide et contre-souffler, un vacuostat et une série de fonctions logicielles sophistiquées qui réduisent la consommation d’air comprimé, tout en simplifiant l’installation et la programmation du robot, en raison de son extrême flexibilité. Il offre une conception optimisée pour un maximum de fiabilité, de polyvalence, de hauts débits et de temps de cycles courts.

La technologie de génération de vide COAX® de Piab réduit la consommation d’énergie tout en offrant une préhension rapide et sécurisée en raison de son débit initial élevé.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !

À propos de Cob-Solution

Cob-Solution est une start-up innovante créée en 2019 et axée sur la robotique collaborative. La société propose des solutions d’automatisation d’avant-garde grâce à l’utilisation de technologies de pointe avec une perspective Industrie 4.0, garantissant des processus de production plus efficaces. Cob-Solution fournit aux clients des compétences spécialisées et un savoir-faire acquis dans le domaine de l’automatisation industrielle, en analysant le cycle de production et en identifiant les tâches répétitives pouvant être facilement automatisées au profit de la productivité.  Les machines de Cob-Solution sont conçues et fabriquées selon des exigences spécifiques, en utilisant le cobot le mieux adapté à l’application. Flexibilité et sécurité sont garanties à des prix abordables, pour toutes les sociétés désireuses d’optimiser leur retour sur investissement.


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer