- Actualités
- L’outil de palettisation pour cobot (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permet de sortir davantage de palettes par jour
Le nouvel outil de palettisation pour cobot (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permet de sortir davantage de palettes par jour

L’e-commerce impose des exigences pour que les produits sortent rapidement. La zone flexible de prélèvement du CPT récemment développé par Piab permet la manipulation de nombreux cartons à l’aide des cobots dans tous les cycles à haute vitesse. Le CPT permet donc de mettre plus de boîtes sur palette, ce qui conduit finalement à un plus grand nombre de palettes déjà prêtes pour l’expédition chaque jour.
Le CPT est un préhenseur pour cobot intelligent et compact. Les clients peuvent ainsi sortir plus de produits en même temps. Sa surface de préhenseur multi-zones prélève plusieurs boîtes, même de formes différentes, dans le même cycle. Tandis que son corps léger permet un rendement plus élevé par prélèvement. L’unité de vanne piSMART® garantit en outre la vitesse maximale nécessaire des opérations.
Grâce au prélèvement et au déplacement de plusieurs cartons en une fois, associés à l’ajout de peu de poids au bras du cobot avec le préhenseur en tant que tel, l’usure du robot est fortement réduite conduisant ainsi à une durée de vie plus longue du cobot.
Le CPT est constitué d’une pompe et d’une plaque d’aspiration qui prélève les cartons. Si une configuration différente est nécessaire, seule la plaque d’aspiration doit être échangée. Cela réduit le coût de l’accessoire de préhension (EOAT) jusqu’à 80 % tout en fournissant la plus grande flexibilité possible.
L’unité de vanne piSMART® avec IO-Link offre des capacités de l’Industrie 4.0, notamment en permettant d’effectuer la maintenance prédictive afin de garantir des temps de fonctionnement du système les plus élevés possibles. Équipée de la dernière technologie de génération de vide COAX®, la consommation d’air est réduite, tandis qu’une puissance de levage sûre pour une charge utile maximale est garantie.
Avantages pour les clients :
- Un rendement plus élevé de palettes par jour grâce à des zones de prélèvement flexibles pour la manipulation de nombreux cartons
- Une durée de vie du cobot plus longue grâce à moins de déplacements et un préhenseur léger
- Ne nécessite qu’un EOAT au lieu de plusieurs, ce qui permet de réduire les coûts d’outillage
Applications :
- E-commerce
- Entreposage
- Logistique