- Actualités
- Mini mais puissant – le nouveau Kenos®MiniGrip offre un maintien stable et rigide même sur les surfaces rugueuses
Mini mais puissant – le nouveau Kenos®MiniGrip offre un maintien stable et rigide même sur les surfaces rugueuses

Dans l’industrie de l’emballage ou de l’agroalimentaire, les processus d’automatisation doivent être capables de gérer des produits uniques, ainsi que des couches entières de produits.
Le Kenos®MiniGrip (KMG) est un mini préhenseur par aspiration à mousse polyvalent, compact et facile à installer. Ce petit préhenseur peut être placé de nombreuses façons dans un accessoire de préhension (EOAT). La version rectangulaire est équipée de plusieurs trous d’aspiration qui autorisent le mauvais positionnement de pièces individuelles et permettent en outre de manipuler plusieurs objets en même temps. Les KMG ronds peuvent être fournis avec la technologie de limitation de débit ou de clapet anti-retour. Les préhenseurs rectangulaires et ronds complètent parfaitement la gamme actuelle de Piab, en se comportant comme un super mini préhenseur à mousse qui compense les irrégularités de la surface du produit, la rugosité et les variations de formes. De plus, le KMG offre un support rigide.
Le Kenos®KMG est un préhenseur par aspiration à mousse qui peut être adapté à des applications de dégagement serré dans un EOAT semblable à une ventouse. Sa surface en mousse offre la polyvalence nécessaire pour prélever différents objets sans réglage. En cas de hauteurs de couches inégales, le KMG peut être équipé de compensateurs de niveau sans qu’il soit nécessaire de changer le dispositif de montage.
Le dispositif de génération de vide peut être installé directement sur ou à proximité du KMG pour maximiser sa capacité et son efficacité.
Disponible en format rond ou rectangulaire, le Kenos®KMG offre un maintien stable et rigide, même sur les surfaces irrégulières, rugueuses, structurées ou texturées et peut être utilisé pour prélever des objets en matériaux poreux ou non poreux. Grâce à ses nombreux trous d’aspiration, le préhenseur rectangulaire peut être utilisé pour saisir des objets plus petits que sa surface, ou plusieurs objets ou un seul qui recouvre entièrement le préhenseur ou est encore plus grand que sa surface. Les préhenseurs basés sur la technologie de limitation de débit sont particulièrement adaptés aux applications à grande vitesse et peuvent pivoter jusqu’à 360°.
Le KMG rond est disponible dans des tailles allant de 25 mm à 70 mm de diamètre. La version rectangulaire est disponible dans une largeur allant de 20 mm à 40 mm et une longueur comprise entre 60 mm et 120 mm.
Avantages pour le client :
- Polyvalence élevée associée à une flexibilité pour différentes tailles d’EOAT permettant l’utilisation dans les productions de masse
- Capacités de multi-aspiration grâce à la conception spéciale des trous du préhenseur rectangulaire
- Productivité accrue et efficacité élevée grâce à la réduction du nombre d’erreurs de prélèvement
Applications :
- Production et conditionnement de biens de grande consommation
- Emballage de produits alimentaires et de boissons tels que des biscuits, bouteilles ou canettes
- Manipulation de petites pièces non plates en production