- Actualités
- Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX
Nouvelle configuration prête à l’emploi du piCOBOT® pour les cobots FANUC CRX

Piab poursuit son parcours dans le but de mettre à disposition de tous les utilisateurs finaux notre plus grande famille d’outils de cobot. Nous proposons désormais le piCOBOT® et le piCOBOT®L en versions entièrement adaptées au FANUC CRX. Prêt à l’emploi dans tous les aspects.
Le piCOBOT®, accessoire de préhension intelligent de Piab, a jusqu’à présent connu près d’une décennie de prospérité sur le marché des équipements de cobot. Une partie de ce succès est liée à l’unité elle-même, grâce à sa conception compacte mais conviviale ainsi qu’à sa précision inégalée.
Sans oublier sa capacité. Malgré son poids limité de seulement 720 g, cet EOAT est capable de soulever des objets jusqu’à 7 kg. En 2022, ce succès a été suivi par celui du piCOBOT®L, un modèle encore plus puissant avec une capacité de levage allant jusqu’à 16 kg.
Depuis leurs créations respectives, le piCOBOT® et le piCOBOT®L ont été adaptés à plusieurs fabricants de cobots différents, notamment FANUC, partenaire de certaines adaptations précédentes.
« Suite à nos adaptations certifiées piCOBOT® et piCOBOT®L pour les robots CR4/CR7 et LR Mate 200 de FANUC, il semblait logique d’appliquer la même configuration d’association sur leur gamme CRX. Et c’est exactement là où nous en sommes aujourd’hui, véritablement prêts à l’emploi ! », explique Madeleine Sheikh, chef de produit chez Piab, division de Vacuum Automation.
La nouvelle configuration Fanuc CRX est un ensemble complet comprenant un logiciel plug-in, une interface mécanique, un câblage spécifique et des tuyaux à air comprimé, l’ensemble favorisant une interaction sûre et facile avec le cobot pour le client final. Naturellement, en ce qui concerne les solutions Piab, la configuration est accompagnée de notre gamme de ventouses et d’accessoires qui ne cesse de se développer, garantissant ainsi des applications sur mesure adaptées à tous les contextes.
« Nos nouveaux ensembles piCOBOT® et piCOBOT®L sont entièrement testés, approuvés et certifiés par FANUC comme dispositifs CRX et ils seront vendus en tant que tels », conclut Madeleine Sheikh.
En plus d’être des équipements de cobots commercialisés par FANUC, le piCOBOT® et le piCOBOT®L sont disponibles sur piab.com. Ils sont entièrement configurables avec l’ensemble CRX, en complément des adaptations précédentes.
Informations complémentaires
Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com