- Actualités
- Nouvelle lèvre en mousse Piab piGRIP® - FLIW manipule les objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées
Nouvelle lèvre en mousse Piab piGRIP® - FLIW manipule les objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées

FLIW (Foam Lip Wide) est notre dernière contribution à la série piGRIP®. Entièrement configurable grâce à une multitude de combinaisons, elle s’adapte parfaitement à toutes les applications de prélèvement. Sélectionnez le type de lèvre, de soufflet, de support et de fixation, et obtenez la bonne correspondance pour tout besoin spécifique.
La piGRIP® FLIW est le choix idéal pour prélever les objets dont la surface est irrégulière ou fortement structurée. La lèvre existe en quatre tailles : Ø 40, Ø 60, Ø 80 et Ø 120 mm. Indépendamment de leur largeur, toutes les lèvres sont en mousse EPDM souple (monomère d’éthylène-propylène-diène) et présentent diverses hauteurs avec des soufflets piGRIP®, ne comportant aucun ou 1 à 6 plis. La lèvre FLIW est fixée à l’aide d’une bague de verrouillage spéciale en POM (polyoxyméthylène) qui apporte une sécurité supplémentaire à la ventouse et maintient la lèvre en place.
La nouvelle lèvre est basée sur la piGRIP® FLI, mais possède une lèvre plus large pour assurer des levages encore plus sûrs et une flexibilité accrue. La piGRIP® FLIW est facile à paramétrer dans le configurateur piGRIP®.
Découvrez les avantages de la piGRIP® FLIW :
- Idéale pour les objets dont les surfaces sont irrégulières ou non structurées
- Différentes tailles et hauteurs pour répondre à tous les besoins spécifiques
- Fixée à l’aide d’une bague de verrouillage spéciale en POM (PolyOxyMéthylène)
Applications principales :
- Production, emballage et conditionnement de biens de consommation courante (Fast Moving Consumer Goods, FMCG)
- Conçue pour prélever des objets avec des surfaces irrégulières ou non structurées ou de grandes différences de hauteur
- Manipulation de pièces non plates en production