Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Actualités
  • Piab agrandit sa nouvelle série de ventouses pour les applications automobiles en ajoutant trois nouvelles sous-familles

Piab agrandit sa nouvelle série de ventouses pour les applications automobiles en ajoutant trois nouvelles sous-familles

Publié 29/06/2021

Piab a le plaisir de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes d’emboutissage à petite et moyenne vitesse. Ces nouvelles ventouses viennent parachever un programme désormais complet de 22 nouvelles ventouses.

La nouvelle ligne de ventouses est compatible avec les normes de l'industrie liées aux dimensions et aux interfaces, afin de simplifier le déploiement et l’installation. Les ventouses représentent une alternative idéale aux applications en dehors du secteur automobile, pour l’industrie du bois, la manipulation de feuilles de métal, l’aérospatiale et les produits blancs.

Toutes les ventouses sont fabriquées en PVC Nitrile 60 shore (A) sans silicone pour obtenir une ventouse durable et rentable. Les ventouses pour le secteur automobile disposent de plots de friction afin de mieux supporter les forces de cisaillement pendant le fonctionnement. Toutes les ventouses sont dotées d’un insert en aluminium moulé, de sorte que vous pouvez soit attacher votre propre système de fixation, soit utiliser l’une des options de fixation fournie par Piab, notamment un système de connexion rapide (rainure T). Nous avons conçu les ventouses destinées au secteur automobile pour qu’elles puissent fonctionner même à des niveaux de vide bas, ce qui signifie que vous conserverez une bonne « réserve de vide » pour le levage.

Ventouses existantes :

PAF - Piab Automobile plate, 5 ventouses, tailles 30 à 80 mm.
La PAF est une ventouse ronde et plate, pour une manutention dynamique des pièces en tôle plates et irrégulières/galbées. La structure de friction sur la plateforme et la lèvre de la ventouse empêche les feuilles de glisser. La PAF offre une surface d’étanchéité large, pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris. Les ventouses sont disponibles avec toutes les principales fixations standard du secteur automobile, ainsi qu’avec un système de connexion rapide : la rainure en T, qui permet de procéder à des changements rapides et qui conserve les ventouses ovales dans la bonne position

  • Conçues pour les surfaces plates ou légèrement galbées, par ex. celles rencontrées lors de la manutention de plaques métalliques dans les applications automobiles
  • Les ventouses disposent de plots de soutien et d’une plateforme qui empêchent la déformation des objets fins
  • Peuvent résister à des forces de cisaillement élevées
  • Conçues pour manipuler des pièces de travail sèches et grasses

PAB – Piab Automobile soufflets, 5 ventouses, tailles 30 à 80 mm.
La PAB est une ventouse à soufflets ronde, créée pour une manutention dynamique des pièces en tôle plates et irrégulières/galbées. La structure de friction sur la plateforme et la lèvre de la ventouse empêche les feuilles de glisser. Les ventouses sont dotées d’une surface d’étanchéité large, pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris. Les ventouses sont disponibles avec toutes les principales fixations standard du secteur automobile, ainsi qu’avec un système de connexion rapide : la rainure en T, qui permet de procéder à des changements rapides et qui conserve les ventouses ovales dans la bonne position.

  • Pour les feuilles en métal fines des applications automobiles
  • Créées pour les surfaces plates et irrégulières/galbées ou si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désagrégation
  • Conçues pour manipuler des pièces de travail sèches et grasses
  • Peuvent résister à des forces de cisaillement élevées
  • Le support intérieur offre de la stabilité et une adhérence de grande qualité pendant le mouvement, quelle que soit l’orientation

Nouvelles ventouses :

PAOF - Piab Automobile ovale plate, 4 ventouses, tailles 16x50, 30x90, 40x80 et 50x100 mm.
La PAOF est une ventouse ovale et plate, conçue pour une manutention dynamique des pièces de métal oblongues. La PAOF est dotée d’une bonne stabilité et d’un faible mouvement inhérent. La structure de friction sur la lèvre de la ventouse empêche les feuilles grasses de glisser. La PAOF offre une surface d’étanchéité large, pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris. Les ventouses sont disponibles avec toutes les principales fixations standard du secteur automobile, ainsi qu’avec un système de connexion rapide : la rainure en T, qui permet de procéder à des changements rapides et qui conserve les ventouses ovales dans la bonne position.

  • Conçues pour les pièces en tôle longues et fines, avec des surfaces légèrement incurvées ou plates, telles que les feuilles de métal des applications de carrosserie automobile, par exemple les nervures de renfort et les plaques
  • Conçues pour manipuler des pièces de travail sèches et grasses
  • Peuvent résister à des forces de cisaillement élevées
  • Les plots de friction empêchent la déformation des objets sensibles et fins, et confèrent une friction supplémentaire lorsque la force de levage est parallèle à la surface de l’objet.

PAOB - Piab Automobile ovale à soufflets, 3 ventouses, tailles 30x60, 40x80, 55x110 mm.
La PAOB est une ventouse ovale à soufflets, conçue pour une manutention dynamique des pièces de métal oblongues. Les ventouses sont dotées d’une bonne stabilité, d’un faible mouvement inhérent et sont idéales lorsqu’une compensation de niveau est nécessaire. La PAOB et idéale pour manipuler des feuilles fines, sans déformer ni bosseler les objets. Une structure de friction sur la lèvre de la ventouse empêche les feuilles grasses de glisser. Les ventouses ont une surface d’étanchéité large, pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris, ainsi que des stries pour éviter de coller et l’auto-aspiration. Les ventouses présentent également un renforcement du soufflet pour éviter l’implosion. Les ventouses sont disponibles avec toutes les principales fixations standard du secteur automobile, ainsi qu’avec un système de connexion rapide : la rainure en T, qui permet de procéder à des changements rapides et qui conserve les ventouses ovales dans la bonne position.

  • Conçues pour les objets oblongs, avec des surfaces galbées et plates, utilisés, par exemple, dans les systèmes d’alimentation des lignes d’emboutissage automobile, ainsi que pour un large éventail de pièces, de tailles et de formes.
  • Conçues pour les surfaces sèches et grasses
  • Permettent de manipuler des objets dont les hauteurs sont différentes.

PAXB - Piab Automobile X-tra soufflets, 5 ventouses, tailles 32 à 88 mm.
La PAXB est une ventouse ronde à plusieurs soufflets, créée afin d’obtenir une course élevée pour la manutention dynamique d’objets/feuilles en tôle très inégaux ou incurvés, tels que des tuyaux (elle est bien adaptée aux surfaces concaves et convexes). Les ventouses offrent une force d’aspiration élevée et un effet amortisseur lors du placement sur les pièces de travail. Elles sont dotées d’une très bonne stabilité et d’une solide résistance aux forces horizontales. De plus, leur structure de friction empêche les feuilles grasses de glisser. Les ventouses sont dotées d’une surface d’étanchéité large, pour une meilleure étanchéité à la poussière et aux débris. Un faible niveau de vide est nécessaire pour enclencher la ventouse, et des stries ainsi qu’un renforcement du soufflet ont été ajoutés pour éviter de coller, l’auto-aspiration et l’implosion. Les ventouses sont disponibles avec toutes les principales fixations standard du secteur automobile, ainsi qu’avec un système de connexion rapide : la rainure en T, qui permet de procéder à des changements rapides et qui conserve les ventouses ovales dans la bonne position.

  • Conçues pour les surfaces métalliques plates et inégales/incurvées lorsqu’une compensation de niveau élevée est nécessaire
  • Ventouse de friction à plusieurs soufflets, conçue pour les feuilles métalliques sèches et grasses des applications dans les ateliers de carrosserie automobile.

Ventouses Piab pour l’industrie automobile brochure (pdf)

 

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer