Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Actualités
  • Piab ajoute de nouvelles tailles à sa famille de ventouses à soufflets en polyuréthane : B150P et B200P

Piab ajoute de nouvelles tailles à sa famille de ventouses à soufflets en polyuréthane : B150P et B200P

Publié 10/05/2022

En poursuivant le développement de son éventail d’applications déjà vaste, Piab élargit sa gamme de ventouses à soufflets en polyuréthane pour inclure des ventouses mesurant 150 mm et 200 mm de diamètre.

Avec leurs soufflets courts, ces ventouses en polyuréthane (BP) sont idéales pour manipuler des objets de différentes hauteurs lorsqu’elles sont assemblées sur un seul appareil de levage. Une caractéristique importante lors de la manipulation de pièces en bois pour la production de meubles. Les ventouses sont proposées dans une version entièrement 60 shore ou avec un soufflet 60 shore et une lèvre 30 shore. Alors que la version shore double duretés 60/30 ce dernier est idéal pour manipuler des surfaces rugueuses ou structurées, comme le bois brut, la version 60/60 shore est parfaite pour manipuler des surfaces planes, lisses et étanche, telles que le verre, la tôle, les panneaux de bois peints ou enduits, comme les pièces de meubles finies. Grâce à leur capacité à saisir des matériaux sujets aux fuites, tels que les cartons, les ventouses à soufflets en polyuréthane conviennent également pour manipuler de grandes boîtes dans les applications d’emballage et de palettisation.

Ces ventouses sont équipées d’une prise pour connecter un capteur permettant de mesurer le niveau de vide dans la ventouse. Pour des raisons de rigidité, une plaque en aluminium est intégrée en vue d’une fixation directe sur le préhenseur ou directement sur le profilé de l’outil de préhension, empêchant ainsi les fixations d’être impactées par les forces de flexion.

Les ventouses sont fabriqués en DURAFLEX®, un matériau unique conçu spécialement par Piab, qui présente l’élasticité du caoutchouc et la résistance à l’usure du polyuréthane. Les ventouses DURAFLEX® permettent une stabilité et une bonne prise en main indépendamment de l’orientation. Par ailleurs, elles offrent une mémoire élastique durable, ce qui renforce encore leur longévité.

Avantages pour les clients en un coup d’œil :

  • Permettre de manipuler des pièces de différentes hauteurs lorsqu’elles sont combinées dans un seul appareil de levage
  • Permettre des mouvements dans toutes les directions grâce à la prise ferme du matériau DURAFLEX®
  • Interruptions réduites grâce à l’importante résistance à l’usure, à la mémoire élastique durable et à une plaque en aluminium intégrée qui protège les fixations des forces de flexion

Domaines d’application :

  • Manutention de pièces en bois dans la fabrication de meubles
  • Manutention de panneaux en verre
  • Manutention de feuilles métalliques
  • Emballage et palettisation
  • Assemblage de composants automobiles

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer