- Actualités
- Piab ajoute des tailles supplémentaires à sa gamme de ventouses à soufflets
Piab ajoute des tailles supplémentaires à sa gamme de ventouses à soufflets

De nouvelles tailles, davantage de fonctions avec des fixations supplémentaires et une gamme complète de ventouses à soufflets dans le configurateur en ligne.
Taby, Suède – Piab enrichit sa gamme standard de ventouses à soufflets avec des modèles de 13 et 26 mm de diamètre. Deux nouvelles tailles de ventouses seront ajoutées ultérieurement, élargissant ainsi le champ d'application déjà très étendu des ventouses à soufflets de Piab.
« Nous avons décidé de combler quelques manques dans notre gamme de ventouses à soufflets. Grâce à ces ajouts, nous sommes à même de proposer à nos clients une gamme étendue d'options parfaitement adaptées à leurs diverses applications », déclare Josef Karbassi, vice-président de la division Automatisation de Piab.
« Nous en avons profité pour ajouter de nouvelles fixations pour plusieurs de nos ventouses à soufflets existantes, et l'ensemble de la gamme de ventouses à soufflets a été intégrée à notre configurateur en ligne si apprécié de nos clients », poursuit-il.
Cette gamme plus large de fixations désormais disponible sur certaines ventouses à soufflets Piab offre des fonctionnalités supplémentaires en option, telles que des filtres et des clapets de régulation de débit spécifiques. Pour faciliter le choix et la configuration de solutions sur mesure, ces fixations ainsi que toute la gamme des ventouses à soufflets standard (B5 à B150) ont été intégrées à l’outil de configuration Piab disponible en ligne sur son site Internet.
Les nouvelles ventouses à soufflets sont proposées en quatre matières différentes, le nitrile (NBR), le HNBR sans trace, et deux qualités de silicone. Le silicone de qualité standard est utilisé sur les ventouses à soufflets largement répandues dans les secteurs de l’emballage et de la plasturgie, tandis que le silicone de qualité alimentaire est proposé sur les ventouses utilisées dans les industries soumises aux normes d'hygiène américaines (FDA 21CFR177.2600) et/ou européennes (EU 1935/2004).
« Nous utilisons pour nos ventouses à soufflets des matériaux certifiés et de haute qualité, ce qui garantit une qualité optimale et constante. Nos clients savent que chaque nouveau lot de ventouses qu’ils commandent offrira la même qualité que les précédents, ce qu’ils apprécient », explique Josef Karbassi.
Ventouses à soufflets - prospectus (pdf)
À propos de Piab
Piab fournit des solutions intelligentes à tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, améliorant ainsi l’efficacité énergétique, la productivité et l’environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de 500 employés et d’un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale qui dessert ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.
Informations complémentaires
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com