- Actualités
- Piab améliore les lèvres sacs (BGI) piGRIP® : elles sont spécialement conçues pour soulever les sacs en plastique robustes et fins/délicats
Piab améliore les lèvres sacs (BGI) piGRIP® : elles sont spécialement conçues pour soulever les sacs en plastique robustes et fins/délicats

piGRIP® est une gamme de ventouses configurables offrant une multitude de combinaisons pour s’adapter parfaitement à tous les types d’utilisation. Choisissez le type de lèvre, de soufflet, de support et de fixation qui répond à vos besoins.
La lèvre BGI (lèvre sac piGRIP®) est parfaite pour la prise de sacs robustes et de poches tenant debout, contenant des aliments ou des substances liquides ou solides. L’amélioration de la lèvre sac BGI-2, lui permet également d’offrir d’excellents résultats pour la prise de sacs en plastique fins/délicats.
Dans la gamme de lèvres BGI, les modèles 34, 41, 48 et 63 mm disposent de la nouvelle conception améliorée BGI-2. La forme des lèvres, les matériaux et les dimensions seront les mêmes que ceux des anciennes lèvres BGI. La configuration de cette ventouse sera assistée par le configurateur piGRIP®.