Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Actualités
  • Piab complète le programme Kenos® Sack Gripper avec de nouvelles options de format, de joint et de performances

Piab complète le programme Kenos® Sack Gripper avec de nouvelles options de format, de joint et de performances

Publié 09/09/2021

Le préhenseur KSG, qui vient compléter la gamme de préhenseurs Kenos®, permet de manipuler des sacs de matériaux, tailles et contenus différents, s’adaptant ainsi parfaitement aux besoins des clients.

Les préhenseurs KSG haute fiabilité répondent aux besoins spécifiques des clients grâce à des configurations dédiées, réalisées directement sur le site Web de Piab. Les clients peuvent choisir les dimensions de la zone de préhension, des générateurs de vide (internes ou externes), différents joints, ainsi qu’un large éventail d’accessoires.

Le préhenseur KSG est désormais disponible dans un nouveau format plus compact, 230 x 140 mm. Un nouveau joint en caoutchouc naturel bleu, très résistant à l’usure, a été ajouté aux options disponibles dans le programme de préhenseur KSG. De plus, le KSG peut désormais être configuré avec un maximum de 8 cartouches COAX®, pour plus de performances.

Nos préhenseurs KSG permettent de manipuler en toute sécurité les sacs en plastique, en papier ou en tissu, contenant de la poudre, des granulés ou encore des produits en vrac ou liquides, dans des secteurs de l’industrie comme l’alimentaire, les produits chimiques, la pharmaceutique, la construction et les produits de consommation.

Principales fonctionnalités à valeur ajoutée :

  • Les accessoires tels que le vacuomètre et le manomètre permettent aux clients de contrôler et de réguler le préhenseur, ce qui améliore la productivité du système.
  • Les nombreuses configurations de préhenseur et la grille en métal ajustable dans chaque préhenseur assurent une saisie optimale pour tous les types de sacs et d’applications.
  • Le choix entre un éjecteur COAX® intégré de 2 à 8 cartouches ou un générateur de vide externe garantit l’obtention d’un système de manipulation optimisé.
  • Solide et robuste grâce à l’utilisation de matériaux tels que l’aluminium, le préhenseur KSG offre une durée de vie supérieure, tout en réduisant la maintenance du système manipulation.
  • Le poids total réduit, grâce au profil en aluminium et à la ventouse en plastique, permet d’utiliser un robot à charge utile réduite. Cela génère des économies de coûts et d’énergie, tout en optimisant le système de manipulation.
  • Le préhenseur ne peut pas relâcher le contenu du sac dans l’environnement, ce qui permet d’éliminer les interruptions et d’améliorer la productivité.
  • Facile à installer sur des robots ou des cadres, notre préhenseur s’intègre facilement au système de manipulation du client, ce qui réduit le temps d’assemblage.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer