Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Actualités
  • Piab complète le programme de vannes d’inversion Kenos® avec des modèles à montage direct et cinq modèles de raccordement

Piab complète le programme de vannes d’inversion Kenos® avec des modèles à montage direct et cinq modèles de raccordement

Publié 09/09/2021

La vanne d’inversion KRV contrôle le débit d’air et est généralement utilisée dans les systèmes de générateur de vide externes. La vanne peut également être incluse dans des kits de turbines à canal latéral, recommandés pour la plupart des solutions Kenos®, afin de créer du vide avec un débit d’aspiration élevé. Il offre plusieurs positions de contrôle de fonctionnement : aspiration, contre-soufflage et neutre, ce qui permet de contrôler les cycles de manipulation de produit selon les besoins des clients.

Connectés directement au préhenseur KVG120, les modèles de vannes KRV à montage direct contrôlent le débit d’air créé par un générateur de vide externe. Ces vannes peuvent également être utilisées pour connecter plusieurs préhenseurs en série ou en parallèle. Elles permettent ainsi de désactiver/réactiver les préhenseurs selon des cycles spécifiques.

Grâce aux kits de turbines à canal latéral intégrés, les débits d’air sont contrôlés de trois façons différentes : aspiration, avec expulsion de l’air en entrée via le silencieux, contre-soufflage pour une libération rapide, et position neutre pour ne pas utiliser le préhenseur.

Robustes et fiables, les vannes KRV sont proposées dans des modèles à montage direct ou avec 3 ou 5 raccordements filetés, tous fabriqués en aluminium anodisé avec des joints POM-C.

Principales fonctionnalités à valeur ajoutée :

  • Faible maintenance grâce à l’absence de composants internes soumis à des rotations ou à des coulissements, ce qui élimine les temps d’arrêt et augmente la productivité.
  • Les accessoires tels que le silencieux et les filtres aident à répondre aux besoins des clients et à créer un environnement de travail plus sûr.
  • Lorsqu’il n’est pas utilisé pour générer du vide, la turbine est toujours raccordée à l’environnement externe, ce qui prolonge sa durée de vie et réduit les frais de maintenance.
  • Vanne rapide basculent entre l’aspiration/la préhension et le contre-soufflage/la libération, ce qui augmente la productivité des systèmes.
  • Une vanne polyvalente à utiliser avec de nombreux préhenseurs Kenos® et turbines, offrant l’adaptation nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer