- Actualités
- Piab est fier d’annoncer le lancement du nouveau programme piSAFE®
Piab est fier d’annoncer le lancement du nouveau programme piSAFE®

Le nouveau programme piSAFE® de Piab offre de nouveaux avantages dans les applications où la sécurité, la flexibilité, la vitesse et les performances sont essentielles. Les solutions du programme piSAFE® sont développées pour fournir des produits configurables et légers pouvant être adaptés à vos besoins.
En offrant les meilleures performances du marché avec sa technologie COAX® brevetée, une conception flexible et une simplicité de maintenance, la solution de Piab est le choix parfait pour vos défis en matière d’applications robotisées et d’appareils de manutention ergonomiques nécessitant un haut niveau de sécurité. Que vous souhaitiez un système de préhension par le vide centralisé ou décentralisé, des interfaces vers des systèmes EOAT communs (standard industriel) ou un montage autonome, le programme piSAFE® offre une sécurité de vide élevée et une configuration performante spécifiée pour vous.
Voici les principaux avantages du programme piSAFE® :
- Un clapet anti-retour de sécurité qui conserve le vide au sein des applications étanches en cas de panne du système ou d’électricité
- Les configurations disponibles sont adaptées aux systèmes à aspiration centralisée et décentralisée
- Il peut remplacer des dispositifs mécaniques ou de sécurité pour réservoirs sous vide plus onéreux en matière d’outils robotisés et d’équipement ergonomique
- Il est adapté aux applications robotisées nécessitant un haut niveau de sécurité
- Il est adapté aux dispositifs de levage et aux grues ergonomiques devant être conformes aux normes de levage, comme la norme (DIN/SS) –EN 13155 et la norme ASME B30.20
- Grâce aux fonctionnalités d’économie d’énergie, le niveau de bruit et l’empreinte carbone sont réduits
- La consommation d’air est réduite de 98 % par cycle
- Les matériaux légers réduisent le poids de l’EOAT, assurent une baisse d’usure des moteurs et des entraînements robotisés et permettent une vitesse/accélération augmentée ou d’avoir un robot plus petit et moins cher.
Voici les principales fonctionnalités du programme piSAFE® :
- La pompe peut être configurée avec des éjecteurs à vide grâce à la technologie COAX®, et bénéficier de fonctions de contrôle de l’économie d’énergie et de dépose intégrées
- Un port pour capteur de vide est inclus pour permettre l’installation simple d’un interrupteur d’autorisation
- La pompe peut être configurée avec différents types de fonctions de dépose et prend en charge la vitesse maximale de dépose et une dépose sans consommation d’air
- Configuration avec plusieurs options de fixation
- La conception modulaire facilite la maintenance ainsi que les options de fixation rapide, et s’adapte aux configurations de vos applications