- Actualités
- Piab étend sa gamme d’accessoires pour ventouses
Piab étend sa gamme d’accessoires pour ventouses

Grâce à trois nouvelles options de fixation, Piab offre d’autres possibilités de conception d’accessoires de préhension (EOAT) pour une élaboration optimale des solutions de manutention. Ces options comprennent un adaptateur d’angle, un joint à rotule verrouillable et un kit d’extension.
L’adaptateur d’angle en acier inoxydable permet de connecter plusieurs ventouses en série. Son filetage femelle M8 3/8” intégré facilite le montage des ventouses dans un système de vide, en les fixant, par exemple, sur un rail ou un profil métallique.
Les joints à rotule verrouillables, également fabriqués en acier inoxydable, permettent de régler l’angle des ventouses sur une fixation ou un accessoire de préhension, par exemple. En permettant l’orientation de la ventouse parallèlement à la surface des objets, les performances sont améliorées. Les joints à rotule verrouillables sont disponibles en deux tailles différentes.
Les kits d’extension en aluminium sont des tubes de fixation dotés de colliers, conçus pour les profils en aluminium. Ils peuvent également être vissés directement sur une plaque ou un élément similaire, et ainsi créer un accessoire réglable en hauteur. Ils existent en longueur de 100 mm ou 200 mm.
Avantages pour le client
- Flexibilité accrue pour la conception d’accessoires de préhension (EOAT)
- Permet d’ajouter et d’intégrer facilement des ventouses ainsi que des composants intelligents
- Élaboration fiable du système grâce à la fixation sécurisée des ventouses sur les accessoires de préhension, à l’angle requis.