- Actualités
- Piab lance la série de ventouses P avec des bandes en caoutchouc profilées
Piab lance la série de ventouses P avec des bandes en caoutchouc profilées

En optimisant constamment sa gamme et en comblant les lacunes pour rendre la technologie du vide disponible même pour les applications de niche, Piab a développé un ensemble spécifique de ventouses pour les surfaces texturées rugueuses.
La nouvelle série de ventouses P est particulièrement adaptée à la manipulation de surfaces plates, fortement structurées et irrégulières, telles que les dalles de pierre, le bois ou les tôles. Fabriquées en aluminium, avec un joint profilé en caoutchouc EPDM qui peut être facilement remplacé lorsqu’il est usé, elles permettent l’utilisation de la technologie du vide sur des surfaces pour lesquelles elle n’avait pas encore été envisagée. La série de ventouses P est disponible en trois tailles : 35 mm, 60 mm et 100 mm, avec un raccord par taille.
Avantages pour le client :
- Manipulation fiable des matériaux rugueux avec ces ventouses extrêmement robustes et durables
- Solution économique et écologique, car seul le profil EPDM est affecté par l’usure et peut être facilement remplacé sans avoir à changer la ventouse entière
Domaines d’application
- Secteur de la construction : manutention de dalles de pierre et de briques
- Secteur du bois : manipulation de poutres brutes non travaillées
- Secteur du métal : manipulation de tôles
- Toute autre surface rugueuse ou fortement structurée et inégale