- Actualités
- Piab présente le piFLOW®am
Piab présente le piFLOW®am conçu spécialement pour la fabrication additive

Au service du marché de l’impression 3D depuis longtemps grâce à ses transporteurs pneumatiques piFLOW®p, Piab est fier de présenter aujourd’hui le premier transporteur pneumatique développé spécifiquement pour la fabrication additive, le piFLOW®am, qui peut désormais être intégré dans les systèmes OEM
Le piFLOW®am est un petit transporteur pneumatique conçu selon les exigences d’OEM du secteur de la fabrication additive. Son design petit et compact est doté de la technologie de vide COAX® propriétaire et hautement efficace de Piab, ainsi que d’une vanne papillon. La vanne papillon n’est pas sensible aux fluctuations de la pression d'alimentation. Elle est capable de garder un lot de matériaux à l'intérieur sans que la pompe soit montée. Elle dispose d’un raccord TC standard qui la rend simple à intégrer par le client. L’unité est simple à utiliser et facilement intégrée à tout type ou marque d’imprimante 3D, tamis, trémie et autre cuve intermédiaire. Le produit est contrôlé par des unités de commande pneumatiques ou électriques.
La technologie de transport pneumatique de Piab peut être utilisée pour surmonter de nombreuses difficultés associées à la fabrication additive. Cette technologie est idéale pour remplir une imprimante de poudres métalliques, récupérer ou nettoyer l’excès de produit des imprimantes et de la post-production, ainsi que remplir ou vider les poudres métalliques depuis/vers un équipement adjacent, tels qu’un tamis ou un conteneur de poudre.
Le piFLOW®am est en acier inoxydable et peut résister à une température du matériau allant jusqu'à 60 °C [140 °F]. L’unité de transport pèse 15 kg [33 lbs] et atteint une pression d'alimentation maximale de 0,7 MPa [101,5 psi].
Avantages pour les clients:
- Sécurité des employés et exposition à la poussière métallique.
- Faible hauteur d’encombrement.
- Manipulation de matériaux à densité en vrac élevée (1,5 à 8 kg/l) [93,6 à 499 lb/ft3].
- Faible niveau sonore et faible consommation d'énergie.
- Facile à nettoyer, à utiliser et à entretenir.
Application cible:
- Récupération de la poudre métallique dans le bac de débordement
- Remplissage de l’imprimante avec de la poudre métallique
- Remplissage du tamis ou de la trémie avec de la poudre métallique
- Récupérer la poudre métallique dans l’imprimante
- Transport vers et depuis le mélangeur et le mixeur