Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Piab produit une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile

Publié 02/11/2020
Piab produit une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile

Piab est fier de présenter une nouvelle série de ventouses pour l’industrie automobile, destinées aux applications dans les assemblages de carrosserie et de pièces, ainsi qu’aux lignes de presse à petite et moyenne vitesse.

La nouvelle ligne de ventouses est conforme à la norme industrielle relative aux dimensions et aux interfaces, et simplifie le déploiement et l’installation. Les ventouses constituent également une bonne alternative pour les applications autres que celles de l’industrie automobile.

Toutes les ventouses sont en nitrile-PVC noir, 60 shore (A), sans silicone, ce qui en fait un produit durable et économique. Les ventouses sont dotées de plots de friction afin de mieux résister aux forces de cisaillement pendant le fonctionnement. Toutes les ventouses sont dotées d’un insert en aluminium moulé, de sorte que vous pouvez soit attacher votre propre système de fixation, soit utiliser l’une des options de fixation fournie par Piab, notamment un système de connexion rapide (rainure T). Nous avons conçu les ventouses pour qu’elles fonctionnent même avec un faible niveau de vide, ce qui signifie que vous disposez d’une bonne « réserve » de vide pour le levage en lui-même.

PAB – ventouses à soufflets Piab pour l’industrie automobile (5 ventouses, tailles : 30 à 80 mm) :

  • Conçues pour les feuilles métalliques fines dans les applications automobiles
  • Convient aux surfaces plates et irrégulières/galbées ou si une compensation de niveau est nécessaire, par exemple dans les applications de désagrégation
  • Conçues pour manipuler des surfaces sèches et huileuses
  • Peut supporter des forces de cisaillement élevées

PAF – ventouse plate Piab pour l’industrie automobile (5 ventouses, tailles : 30 à 80 mm) :

  • Conçues pour les surfaces plates ou légèrement galbées, par exemple, comme celles rencontrées lors de la manutention de tôles dans les applications automobiles
  • Les ventouses disposent de plots de soutien, qui empêchent les objets fins d’être déformés
  • Peut supporter des forces de cisaillement élevées
  • Conçues pour manipuler des surfaces sèches et grasses


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer