- Actualités
- piSAFE® - désormais encore plus sûr
piSAFE® - désormais encore plus sûr

piSAFE® est depuis quelques années un membre très apprécié de l’assortiment de produits Piab avec des fonctions de sécurité élevées. Comme la pompe à vide fiable est maintenant améliorée, la priorité reste la sécurité. Cependant, la polyvalence et la durabilité ont été ajoutées à la gamme en tant que nouvelles conditions préalables saines.
Depuis son lancement en 2021, le piSAFE® est clairement l’éjecteur à vide de choix, où un niveau exceptionnellement élevé de sécurité de préhension est nécessaire pour un processus de fabrication stable. La principale caractéristique est la vanne d’aspiration de sécurité qui maintient à tout moment le niveau de vide dans la pompe basée sur la technologie COAX®.
« Outre les qualités de la pompe, la vanne d’aspiration de sécurité est le véritable cœur de ce corps compact », déclare Anders Falk, chef de produit automobile chez Piab Vacuum Automation Division. « La mission est claire : maintenir une prise ferme sur l’objet soulevé, que l’alimentation en air comprimé soit activée ou désactivée, et indépendamment de la commutation délibérée ou d’une défaillance du système. Le piSAFE® est inébranlable ! »
Cette qualité a rendu le piSAFE® particulièrement apprécié dans les applications automobiles exigeantes telles que l’assemblage du verre et de la carrosserie, où une pièce qui tombe aurait de graves conséquences.
Le niveau de sécurité offert étant déjà satisfaisant, d’autres conditions préalables ont été ajoutées à la liste après la récente visite 2.0 du piSAFE® au département R&D de Piab.
« Le nouveau programme piSAFE® est plus polyvalent que ses prédécesseurs à bien des égards », poursuit Anders Falk. « La variante VSV (Vanne d’aspiration de sécurité), par exemple, n’utilise qu’une seule alimentation pour la fonction d’alimentation par le vide et de libération, ce qui la rend compatible avec de nombreux systèmes de vide centralisés, dont notre plateforme piCOMPACT®. Le piSAFE® est également plus durable dans le sens où il peut désormais être équipé d’un silencieux qui prend en charge un environnement de travail sans bruit. »
Le concept piSAFE® est désormais divisé en quatre produits entièrement configurables, pour permettre au client de choisir librement un niveau de fonctionnalité approprié :
- piSAFE® : pompe entièrement équipée avec fonctions de sécurité.
- Vanne d’aspiration de sécurité (VSV) piSAFE® : même fonctionnalité de sécurité, à utiliser avec une pompe à vide externe.
- Vanne d’aspiration de sécurité MINI (VSV MINI) piSAFE® : fonctions de sécurité dans un format réduit
- Support de montage piSAFE® : support polyvalent à utiliser avec les produits piSAFE®, d’autres systèmes comme notre piSTAMP®, ou simplement comme support de ventouse pour les sources externes de vide.
Par conséquent, le configurateur a été mis à jour avec une carte produit pour chacun des quatre produits. Outre la division des produits, la nouvelle version du piSAFE® a fait l’objet des améliorations suivantes :
- VSV : alimentation commune utilisant le contre-soufflage atmosphérique (clapet de contre-soufflage atmosphérique normalement fermé), c’est-à-dire un seul tuyau pour l’alimentation et la libération, au lieu d’un pour chacune d’entre elles. Prise en charge d’une compatibilité accrue, d’une installation plus facile et d’une maintenance réduite.
- Silencieux désormais en option pour un environnement de travail plus sain. Protège l’audition du personnel impliqué dans le processus quotidien.
- Nouveaux accessoires disponibles : joint à rotule de 32 mm, goupille de sécurité de 16 mm et compensateur de niveau spécial. Ce dernier peut être configuré pour une adaptation à l’usage.
« Je suis heureux de présenter toutes ces mises à jour à nos clients du secteur automobile. Avec ces améliorations, il est juste de dire que le piSAFE® est l’un des produits de pompe les plus sûrs et les plus polyvalents du marché dans ce segment », conclut Anders Falk.