- Actualités
- Quatre ajouts utiles aux ventouses Piab pour le secteur automobile
Quatre ajouts utiles aux ventouses Piab pour le secteur automobile

Quatre nouvelles ventouses ont désormais été ajoutées à la série de ventouses pour le secteur automobile. Les nouvelles ventouses étendent les gammes PAF (Piab Automotive Flat) et PAB (Piab Automotive Bellow) avec deux nouvelles tailles chacune : Ø 100 mm et Ø 125 mm.
Les ventouses pour l’industrie automobile sont conformes aux normes industrielles relatives aux dimensions et aux interfaces, et simplifient le déploiement et l’installation. Cependant, ces ventouses sont tout aussi utiles pour les applications en dehors du secteur automobile. Et maintenant encore plus grâce à nos nouvelles ventouses de 100 mm et 125 mm de diamètre.
Le nouvel assortiment et l’assortiment précédent sont en nitrile-PVC, 60 shore (A) sans silicone, ce qui en fait un produit durable et économique. Les ventouses pour le secteur automobile disposent de surfaces de friction afin de supporter les forces de cisaillement pendant le fonctionnement. Tous les modèles sont équipés d’un insert en aluminium moulé pour permettre des solutions de fixation dédiées ou tout équivalent Piab, y compris notre système de raccordement rapide à rainure en T. Les ventouses pour le secteur automobile sont conçues pour fonctionner même à de faibles niveaux de vide afin de garantir une « réserve de vide » sûre pour tout levage.
PAB – Soufflets Piab pour le secteur automobile (7 tailles différentes, 30 à 125 mm de diamètre) :
- Développés pour les plaques métalliques fines des applications automobiles
Avec des soufflets qui offrent une préhension en douceur - Compense les écarts mineurs dans les angles de connexion et les différences de hauteur, sur l’objet et la zone de préhension
- Convient aux surfaces planes et irrégulières ou courbées
- Manipule des surfaces sèches et huileuses
- Résiste aux forces de cisaillement
PAF – Ventouses Piab plates pour le secteur automobile (7 tailles différentes, 30 à 125 mm de diamètre) :
- Ventouses plates sans soufflets
- Conçues pour les surfaces planes et régulières, par ex. les plaques métalliques fines dans les applications automobiles
- Conviennent aux applications à grande vitesse grâce à une évacuation rapide et une conception ferme qui peut supporter les accélérations et les forces des mouvements de manipulation automatisés rapides.
- Conçues pour manipuler des surfaces sèches et huileuses
- Très résistantes aux forces de cisaillement élevées
Applications principales
- Conçues pour manipuler des plaques métalliques fines, sèches et huileuses, dans les applications automobiles
- Conviennent aux opérations dans différents secteurs industriels, par exemple les produits blancs, l’assemblage final, l’aérospatiale, l’industrie du bois et bien d’autres.
Produits associés
- FSCM® : Flexible Suction Cup Mount (fixation de ventouses flexibles), un système de montage de ventouses flexibles, spécialement développé pour l’industrie automobile.
- piCOMPACT® : gamme d’éjecteurs de Piab (éjecteurs à vide), adaptés à l’industrie automobile.
- piSAFE® : système de vide centralisé ou décentralisé, EOAT ou autonome. Le programme piSAFE fournit des produits configurables et légers avec une sécurité et des performances de vide élevées.
- Programme de ventouses de friction Duraflex® : un bon complément aux ventouses « haut de gamme » Piab pour les applications automobiles et les applications très exigeantes.