- Actualités
- Rendre le piCOBOT® encore plus collaboratif
Rendre le piCOBOT® encore plus collaboratif
piCOBOT®, l’outillage à vide astucieux de Piab (EOAT) étend sa portée sur le marché du cobot. Il est maintenant configurable avec tout type de cobot.
Taby, Suède – Le piCOBOT® est un outil astucieusement conçu par Piab, maintenant disponible avec une interface électrique générique ainsi que plusieurs options de plaque de montage aux dimensions différentes. Il est ainsi configuré pour fonctionner avec tous types de robots collaboratifs et des robots industriels plus petits, conformément à la norme ISO 9409-1. En proposant une compatibilité universelle pour les piCOBOT®, Piab répond à la demande de nombreux fabricants de robots collaboratifs souhaitant utliser un système de préhension par le vide unique pouvant travailler en collaboration avec leur robots. Certifié à l'origine pour fonctionner avec les cobots d'Universal Robots, le piCOBOT® étend désormais sa portée sur le marché des cobots en offrant un degré élevé de configurabilité.
Grâce à l'outil de configuration en ligne , les clients de Piab peuvent choisir entre une interface électrique générique, y compris un câble standard, ou celle spécifiée par Universal Robots. Ces derniers peuvent également choisir diverses interfaces mécaniques, en configurant des outils qui répondent précisément à leurs exigences et / ou à leurs applications. Offrant des extensions plug-and-play aux cobots, le piCOBOT® assure une interaction humaine-robot sûre et efficace. Doté de la technologie de vide COAX® exclusive et hautement efficace , il comprend une unité de pompe à vide et une unité de préhension équipées de ventouses. La vaste gamme de ventouses de Piab permet aux clients d’adapter nos solutions à leurs propres applications.
«Le marché des cobots est en pleine expension, il n'est donc pas surprenant que les industriels soient intéressés par la combinaison de leurs cobots avec notre préhenseur flexible et convivial. Le piCOBOT® permet un fonctionnement sûr et optimisé sur le plan énergétique en veillant à ce que les cobots deviennent aussi productifs que possible », commente Jan Schieche, responsable mondial de l’automatisation des produits.
En offrant une capacité de charge utile optimale pour les cobots, le piCOBOT® ne pèse que 720g (préhenseur compris). Malgré son poids minimal, l’EOAT de Piab est capable de soulever des objets pesant jusqu’à 7 kg. Un format compact et une faible hauteur de construction (69 mm) permettent également d'utiliser le piCOBOT® dans des zones restreintes. Conçu pour une flexibilité et une portée maximales, le piCOBOT® mesure 97-142 mm de large et son bras de préhension est inclinable à +/- 15 degrés.
«piCOBOT® peut maintenant être utilisé pour étendre la portée de tous les cobots, quelle que soit leur marque, en rendant les robots collaboratifs encore plus collaboratifs et en promouvant des environnements de travail plus conviviaux et productifs», conclut Jan Schieche.
piCOBOT® prospectus – Compatibilité universelle (pdf)
A propos de Piab
Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications Manager
Tel: +46 (0) 8 630 25 85
E-mail: kajsa.blixth@piab.com