- Actualités
- Soulever plus avec moins grâce à la nouvelle pompe à vide piCOBOT®L
Soulever plus avec moins grâce à la nouvelle pompe à vide piCOBOT®L de Piab

Piab continue à faire évoluer son programme piCOBOT® en ajoutant une version plus grande. Développé pour répondre aux besoins des clients travaillant avec de petits robots industriels et cobots, sa charge utile élevée combinée à une faible hauteur d’encombrement permet une capacité d’utilisation maximale.
Avec sa capacité de levage allant jusqu’à 16 kg, le piCOBOT®L est particulièrement intéressant pour les applications d’e-commerce, de logistique et d’entreposage, ainsi que pour l’aide au levage d’éléments plus lourds dans la production. Il repose sur la même plateforme technologique que la version originale, c’est-à-dire qu’il se compose d’une unité de pompe à vide et d’une unité de préhension en option. La pompe à vide est évolutive et peut être équipée d’un grand nombre de cartouches COAX® les plus performantes et les plus récentes. Offrant une performance d’aspiration nettement supérieure, il permet de supporter des mouvements rapides lors du levage des éléments les plus lourds, pour une productivité élevée dans les processus d’emballage et de palettisation, l’assemblage de pièces ou les systèmes automatisés.
Idéal pour différents organes finaux
Son grand débit d’aspiration facilite en outre le déploiement des grands préhenseurs à mousse Kenos®, qui peuvent soulever une grande variété d’objets, qu’il s’agisse d’un seul objet lourd et volumineux ou d’une multitude de petits objets simultanément. Le piCOBOT®L constitue également une excellente plateforme pour les organes finaux personnalisés, qu’ils soient développés par les spécialistes de la ligne personnalisée de Piab ou par le client ou l’intégrateur de systèmes eux-mêmes. Grâce à la connexion de vide au bas de la pompe, aucun câblage supplémentaire n’est nécessaire lors de la fixation d’un autre préhenseur.
Changement d’outil automatique
Bien que le piCOBOT®L permette le changement manuel des préhenseurs et le démontage de l’outil de la pompe, la nécessité d’accélérer le changement d’outils en cas de besoin exigeait un processus automatisé pour assurer des opérations continues, ainsi qu’offrir la flexibilité de déployer une seule solution pour de nombreuses tâches différentes, le tout à moindre coût. L’ajout le plus important est donc le changement d’outils automatique en option, combiné à une station d’accueil pour d’autres organes finaux. Le changement d’outils automatique est équipé d’un levier permettant de verrouiller ou de déverrouiller la plaque d’adaptation de l’organe final. Le levier peut être ouvert et fermé automatiquement par la station d’accueil afin de retirer une unité de préhension du cobot, puis en prendre et en connecter une autre sans qu’aucune intervention humaine ne soit nécessaire. Le changement de préhenseur peut également s’effectuer manuellement, au niveau du changement d’outils.
Le meilleur service de sa catégorie
Le piCOBOT®L a été développé en gardant à l’esprit l’accès facile aux pièces pouvant nécessiter un nettoyage. En conséquence, les cartouches d’éjection peuvent être extraites par portions et les niveaux du système d’aspiration nettoyés le cas échéant. L’intégration de filtres de protection contre la poussière permet d’optimiser le temps de fonctionnement des machines. Grâce à la robustesse de son corps, conforme à la norme IP65, la pompe peut fonctionner longtemps, même dans des environnements difficiles.
Résumé des avantages pour le client :
- Prend en charge les applications à grande vitesse grâce à l'utilisation des cartouches à vide COAX® les plus récentes et les plus puissantes
- Permet de soulever plus avec moins grâce à sa charge utile élevée de 16 kg et à sa faible hauteur d’encombrement de seulement 107 mm
- Grâce à ses bords arrondis, il ne présente aucun danger pour la collaboration directe avec l’homme
- Temps d’exploitation accrus, même dans les environnements difficiles, grâce à sa facilité d’entretien et à la robustesse de son corps conforme à la norme IP65
Domaines d’application :
- E-commerce, entreposage, logistique
- Emballage, palettisation
- Processus de production nécessitant l’assemblage de pièces plus lourdes