- Actualités
- Transport en toute sécurité du lait en poudre grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab
Transport en toute sécurité du lait en poudre grâce au transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab

Polmlek Raciaz, un producteur polonais de différents produits laitiers, a été confronté à un problème de rupture de poudre lors du transfert du lait instantané dans son processus. Le transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab était la solution qu’ils recherchaient. Doté d’un éjecteur avec un débit d’air aspiré élevé, le transporteur a permis d’ajuster la vitesse afin d’éviter tout endommagement de la poudre.
Suite à des problèmes de qualité continus lors du transport des granulés de lait instantané au sein de sa chaîne de transformation, Polmlek Raciaz, un membre de Polmlek Group, la plus grande entreprise laitière polonaise détenue à 100 % par des Polonais, se devait de moderniser son système. La turbine, la vis et la soupape rotative utilisées pour ce procédé ne donnaient pas le résultat escompté, entraînant des dommages aux produits ainsi que des déchets réguliers.
« Puisque nous utilisons déjà deux transporteurs pneumatiques Piab sur d’autres postes et que nous sommes satisfaits du service rendu jusqu'à maintenant par l’entité polonaise de Piab, nous avons décidé de remplacer l’ancien système par un produit premium de Piab, le transporteur pneumatique piFLOW®p. » Explique Bogdan Graczyk, directeur technique chez Polmlek Raciaz.
Tadeusz Fobke, responsable des ventes de produits chez Piab Pologne ajoute : « afin de nous assurer que le procédé de transport pneumatique améliorerait effectivement le processus et éviterait tout endommagement des produits, nous avons effectué des tests dans notre unité de démonstration interne et établi les paramètres nécessaires pour garantir un processus sans heurts chez Polmlek. »
En plus de résoudre le problème initial de la qualité du produit, le déploiement du transporteur pneumatique piFLOW®p de Piab a également permis de réduire la main-d'œuvre nécessaire, le processus nécessitant moins de supervision. Par ailleurs, grâce à la réduction des temps d'arrêt des machines et des besoins en maintenance, le rendement de la production a augmenté.
Les transporteurs piFLOW®p de Piab pour les poudres et les solides en vrac sont parfaitement adaptés aux normes élevées de sécurité opérationnelle et d’hygiène dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Ils sont faits d’acier inoxydable électropoli et de matériaux conformes à la réglementation américaine FDA et européenne 1935/2004. Un tuyau d’aspiration en PU sert de canalisation de transport. Une spirale interne en acier permet de minimiser la charge électrostatique du produit ou de le dévier vers une liaison équipotentielle. Le filtre dans la partie supérieure du transporteur est nettoyé par un décolmatage après chaque cycle de transport. La commande de l’appareil se trouve dans une boite de contrôle séparée.
Les transporteurs piFLOW®p sont certifiés ATEX poussière et gaz. Les applications typiques sont le transfert de poudres et de granulés, les machines de formage-remplissage-scellement, le chargement et le déchargement de grands sacs, le remplissage et la vidange de fûts/sacs, le remplissage de broyeurs/mixeurs/mélangeurs, le transfert de comprimés/produits fragiles, les applications en atmosphère explosive, les applications hygiéniques ou les endroits où l’espace est limité.