- Actualités
- Trois nouveaux préhenseurs de sacs pour robots
Trois nouveaux préhenseurs de sacs pour robots

Piab propose une large gamme d'outils d’assemblage pour tout type d'équipement automatisé (EOAT) destinés aux opérations de palettisation et de dépalettisation robotisées, qui sont maintenant disponibles sur notre site Web.
Développés pour les configurations standards et personnalisées, tous les outils sont conçus pour assurer la sécurité des marchandises et, plus important encore, des humains. Grâce à la conception robuste et intelligente des préhenseurs de sacs, votre efficacité opérationnelle sera rationalisée et la maintenance minimale. Les outils EOAT sont disponibles avec une variété d'options telles que la manutention de palettes, les systèmes de feuilles intercalaires, les capteurs, etc.
Les préhenseurs de sac sont disponibles en trois versions: largeur de sac fixe (FBG), largeur de sac réglable (ABG) et largeur de sac réglable par servo (SBG).
Le modèle FBG est idéal lorsque vous ne manipulez que quelques tailles de sacs car il peut être réajusté en 4 minutes pour s'adapter à la nouvelle taille souhaitée. L'ABG quant à lui est plus adaté à une fréquence de changement de sacs faible à moyenne et peut être réajusté dans les 30 secondes. Enfin, le SBG est ajustable en seulement quelques secondes et convient pour une fréquence moyenne à élevée des changements de sacs.
Pour tous les modèles, des plaques indépendantes viennent saisir et aligner le sac pour un placement précis et étanche sur la palette. Les pinces montées sur le dessus maintiennent la position (EOAT) pendant le déplacement du robot vers la palette, ce qui permet une précision élevée. Des options de feuille de glissement et de crochet de palette sont disponibles pour augmenter encore la flexibilité.
Nous avons créé des modèles 3D numériques de chaque version, dont la compatibilité avec tous les robots de l'industrie peut être testée virtuellement. Pour voir les pinces à sacs en action, visionnez la vidéo suivante.