Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Maintenant disponible – préhenseur pour la manipulation automatisée de packs de six

Publié 03/11/2021
Maintenant disponible – préhenseur pour la manipulation automatisée de packs de six

Le nouveau préhenseur Piab permet de manipuler les packs de six avec emballage en carton de manière automatique, douce et sans laisser de marques. Cela fournit à l’industrie des boissons une nouvelle solution de conditionnement et de palettisation plus efficaces des bouteilles.

Après plusieurs discussions avec des clients de l’ingénierie des installations et de l’industrie des boissons, les experts de Piab ont clairement perçu la nécessité d’un préhenseur pour la manipulation automatique simple de packs de six avec emballage en carton. Car c’est ainsi que la bière et les boissons mélangées à base de bière sont proposées, et doivent être emballées et palettisées en conséquence par l’industrie des boissons. Concernant l’automatisation de cette étape du processus, la difficulté réside dans le fait que les préhenseurs mécaniques ne peuvent pas saisir les bouteilles par le haut des bouchons : ceux-ci sont généralement scellés avec une banderole en aluminium ou en papier, qui serait endommagée. Le carton est quant à lui très mince et instable, et doit être manipulé avec précaution. Le préhenseur ne doit pas non plus laisser de marques sur la boîte en carton, pour éviter de donner l’impression que l’emballage est endommagé.

Les spécialistes du vide de Piab, sous la direction de Bernd Gries, directeur des comptes stratégiques mondiaux, ont donc développé un préhenseur spécial avec des ventouses rectangulaires. Les ventouses rectangulaires prennent le pack de six à seulement trois endroits. Afin d'éviter que le carton ne soit aspiré par la grande surface d'aspiration et ne présente des traces, l’équipe Piab a développé un support de charge correspondant, intégré aux ventouses. Cela évite que le carton ne soit aspiré et endommagé.

Le préhenseur est fabriqué à l’aide d’un processus d’impression 3D et peut donc être facilement adapté à différentes tailles de packs de six. La manière la plus rapide consiste à utiliser les mâchoires échangeables, qui servent à stabiliser le pack de six dans le préhenseur pendant la manipulation.

En plus des ventouses rectangulaires de Piab, le préhenseur contient des éjecteurs à vide COAX® puissants. Un éjecteur COAX® est intégré de manière décentralisée pour chaque ventouse rectangulaire. Cela fournit une sécurité supplémentaire lors de la manipulation, car chaque éjecteur fonctionne indépendamment des autres. Ainsi, si un éjecteur tombe en panne en raison d’une contamination, le pack de six restera maintenu de manière fiable par les deux autres.

Le préhenseur dispose d’une impulsion de contre-soufflage automatique pour permettre de déposer rapidement le pack de six. Cela nettoie l’éjecteur, les canaux et la ventouse en même temps.

Pour les clients qui ont des interfaces Industrie 4.0, le préhenseur offre des options de requête pour les données de processus sous vide.

Vous voulez en savoir plus ? Contactez-nous !


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer