- Actualités
- Un préhenseur par le vide unique pour la manutention d'objets sensibles et délicats
Un préhenseur par le vide unique pour la manutention d'objets sensibles et délicats

Piab intensifie l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire en proposant un nouveau préhenseur souple à air comprimé.
Taby, Suède –Piab a le plaisir de présenter le piSOFTGRIP®, nouvel outil de préhension souple spécialement développé pour l'automatisation dans l'industrie agroalimentaire. Ce préhenseur par le vide souple est capable de saisir des objets délicats et légers, aux formes imparfaites et/ou à la surface irrégulière. Le bin-picking (dévracage) de petits objets de forme irrégulière tels que des jouets, est une autre application potentielle.
Le piSOFTGRIP® est pourvu de trois doigts de préhension et d'une chambre de vide, le tout réalisé d'une seule pièce, pour un produit simple et robuste. S’agissant d’un équipement fonctionnant par le vide, la force de préhension est facilement ajustable et pilotable en fonction du niveau de vide appliqué.
«Le piSOFTGRIP® est une solution économique destinée aux objets délicats et difficiles à saisir. Il peut saisir des objets d'un diamètre allant jusqu'à 50 mm. Toutefois, nous avons déjà prévu daller plus loin en développant des plus gros modèles dans un proche avenir», explique Lennart Ryberg, Responsable Produits Monde chez Piab.
Le préhenseur par le vide souple est aussi facile à piloter et à installer qu'une ventouse et utilise les mêmes raccords que les ventouses piGRIP® de Piab. En option, un raccord en acier inoxydable et prévu pour permettre un lavage à l'eau pour faciliter le nettoyage. De par sa conception intuitive et conviviale, le piSOFTGRIP® s’intègre facilement aux procédures automatisées où il participe à assurer la qualité des produits et à améliorer la productivité globale.
Fabriqué en silicone détectable de qualité alimentaire (selon les réglementations de la FDA et de l’UE), le préhenseur par le vide piSOFTGRIP® est le premier préhenseur en son genre. Ce préhenseur en silicone alimentaire permet d’étendre la manutention automatisée à une plus grande variété de produits de l’industrie agroalimentaire. Les aliments non emballés, frais et délicats peuvent être manipulés sans risque d'être abîmés par écrasement.
D’une grande légèreté, le préhenseur par le vide piSOFTGRIP® en silicone ne vient peser que très peu sur les bras robotisés sur lesquels il est monté. Sa hauteur totale d'environ 80 mm lui permet d’être utilisé même lorsque l'espace est limité.
Associé à la main de préhension piCOBOT® de Piab, le piSOFTGRIP® constitue une véritable extension «plug & play» puissante et flexible pour les robots collaboratifs. Et comme le piCOBOT® et le piSOFTGRIP® intègrent tous deux une fonction d'économie d'air comprimé (ES), l’énergie nécessaire aux prises et aux déposes est infime. Maniable et simple d’emploi, le préhenseur souple est d’ores et déjà certifié UR pour cette application.
À propos de Piab
Piab est fournisseur de solutions intelligentes auprès de tous les acteurs mondiaux de l'automatisation, favorisant ainsi une meilleure efficacité énergétique, une meilleure productivité et un meilleur environnement de travail chez des milliers d'utilisateurs et de fabricants de machines dans les secteurs de la logistique e-commerce, de l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de l’automobile et d'autres industries manufacturières. Forte de près de 500 employés et d'un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de couronnes suédoises en 2018, Piab est une entreprise mondiale répondant aux besoins de ses clients dans près de 70 pays à partir d'un réseau de filiales et de distributeurs. Capitalisant sur les avancées technologiques permanentes dans les domaines de l'automatisation et de la robotique, et ciblant les régions et segments à forte croissance, Piab vise à devenir le leader mondial des solutions de préhension et de transfert.
Informations complémentaires
Kajsa Blixth, Chief Marketing Officer
Tel: +46 (0)8 630 25 00
E-mail: kajsa.blixth@piab.com