Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Actualités
  • Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab

Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab

Publié 07/09/2023
Une sélection de produits AVAC désormais vendus sous la marque de Piab

L’année dernière, au mois d’août, Piab a acquis AVAC Vakuum Teknik AB, un spécialiste suédois du vide réputé et doté d’un solide portefeuille de produits. Une sélection de l’assortiment AVAC est désormais incluse dans la gamme de Piab.  

Le 9 août 2022, Piab a annoncé l’acquisition de la société suédoise spécialisée dans l’automatisation du vide, AVAC Vakuum Teknik AB.  
 
« AVAC est un excellent complément à notre activité de composants pour l’automatisation, en ajoutant des produits innovants pour des applications particulièrement étanches », a déclaré Gustav Falconer, président de la division Vacuum Automation de Piab.  
 
Après quelques mois de préparation, une sélection de l’assortiment d’AVAC sera dés à présent disponible sous la marque de Piab. La nouvelle sous-gamme contient ce qui compte parmi les plus vendues et les plus fiables de l’entreprise ces dernières années.   
 
Le premier de cette gamme à venir est le MFE, un éjecteur multifonctionnel au design compact et empilable avec une durabilité éprouvée.  Il dispose de commandes intégrées telles qu’une vanne marche/arrêt, un système de soufflage, une soupape de sécurité sous vide et une fonction d’économie d’énergie. Le MFE est un excellent choix pour les processus soumis à de forte intensité de poussière (classe IP65) et les applications scellées où une certaine multifonctionnalité est appréciée, par exemple la manipulation du verre et de la tôle. Il est configurable et peut être personnalisé pour répondre à la plupart des besoins.  
 
Le prochain produit est l’éjecteur BRE (Booster – Release Ejector), conçu pour les applications pick and place ultra-rapides. En choisissant le bon robot, BRE peut générer plusieurs levages par seconde. La plus grande vitesse est possible grâce à un contre-soufflage ultra rapide breveté assuré par trois canaux : l’éjecteur, l’électrovanne et l’échappement. Le BRE peut gérer le flux à grande vitesse et les processus à volume dans n’importe quel secteur industriel. 
 
Le troisième ajout à la gamme de pompes à vide de Piab est l’éjecteur Multi-Circuit, MCE (Multi-Circuit-Ejector). Il s’agit d’un éjecteur pneumatique à un étage doté de plusieurs circuits de vide indépendants. Comme chaque canal possède sa propre buse, le vide est maintenu en toute sécurité dans tous les canaux, quel que soit le nombre de ventouses en contact direct avec l’objet manipulé. MCE convient aux applications telles que les alimentations entrantes et sortantes des machines de formage de métaux.  
 
En plus des nouvelles pompes, trois nouveaux capteurs de vide feront leur apparition : 

  1. F08-K qui est un vacuostat compact avec l’interface IO-Link, 
  2. F09-T-K (recommandé pour le MCE), un capteur de vide analogique particulièrement compact, conçu pour les espaces exigus, 
  3. et enfin le PICO-02 qui convient aussi bien aux éjecteurs à vide centralisés que décentralisés, est livré avec une interface IO-Link et un affichage numérique et est entièrement programmable sans aucune unité externe.

Retrouvez tous les éjecteurs et capteurs présentés ci-dessus sur le site Piab.com. 
 

Information  

Luba Biber, Marketing Manager, Vacuum Automation Division
P.: +49 (0) 6033 7960 0
E.: luba.biber@piab.com


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer