- Industries
- Agroalimentaire

Agroalimentaire
Produits de boulangerie
Les matières typiques transportées par les transporteurs pneumatiques Piab dans le marché des produits de boulangerie sont diverses formes de farine, de sucres, d’amidons, d’assaisonnements, de noix, etc. Comme les matières changent souvent, il est important d’avoir un équipement de transport qui soit polyvalent, facile à nettoyer et qui permette un changement rapide. Nous proposons également des ventouses de qualité alimentaire et des préhenseurs pour la prise de produits finis.
Ce qu’offre Piab
- Fait pour l’alimentaire : hygiénique et sûr pour le contact alimentaire direct ainsi qu’une maintenance et un nettoyage faciles
- Facile à utiliser : nos transporteurs pneumatiques sont facilement ajustés pour un changement rapide des matières
- Sécurité humaine : notre système hermétique aide à réduire l’exposition à la poussière
Applications

Alimentation vers et depuis les unités de mélange

Alimentation des unités d’assaisonnement et de saupoudrage

Alimentation des machines d’emballage et de conditionnement

Récupération de produit

Prise en contact direct avec les aliments
Café
Les opérations de manutention dans l’industrie du café sont une tâche délicate et le secteur couvre tout, des torréfacteurs industriels à grande échelle aux micro-torréfacteurs à petite échelle, mais ayant tous le même but : livrer un produit de grande qualité aux consommateurs finaux, où le café est pris en charge à chaque niveau du processus. Les transporteurs pneumatiques de Piab sont adaptables à vos opérations, par exemple, si vous souhaitez exécuter votre processus avec de l’azote au lieu de l’atmosphère, nous pouvons y répondre. Le plus important, c’est que nos transporteurs pneumatiques ne changeront pas les caractéristiques de votre produit.
Ce qu’offre Piab
- Transport hermétique : conserve la fraîcheur des grains sensibles à l’oxygène, sans changer aucune caractéristique du café
- Rentabilité : déchets réduits grâce au réglage du transport pneumatique tout en douceur
- Axé sur l’humain : entretien facile, hygiénique et sûr pour la manutention humaine
Applications

Récupération des grains ou de la poudre de café

Emballage et conditionnement du café

Alimentation en grains de café vert à destination de la torréfaction

Alimentation en grains de café torréfiés à destination et en provenance du broyage et du concassage
Confiseries et bonbons
Les matières typiques transportées par les transporteurs pneumatiques dans le marché des confiseries et des bonbons sont le sucre sous diverses formes, la poudre de cacao, la farine et les produits de confiserie finis. Comme les matières changent souvent, il est important d’avoir un équipement de transport qui soit polyvalent, facile à nettoyer et qui permette un changement rapide. La technologie SMART de Piab peut automatiquement changer les paramètres pour mieux optimiser votre équipement et la production de transport. Nous proposons également des ventouses de qualité alimentaire et des préhenseurs pour la prise de produits finis.
Ce qu’offre Piab
- Rentabilité : déchets réduits grâce au réglage du transport pneumatique en douceur
- Production optimisée : transporteurs pneumatiques sur mesure pour les confiseries et bonbons
- Axé sur l’humain : maintenance facile, hygiénique et sûre pour la manipulation humaine
Applications

Alimentation de la ligne d’emballage et de conditionnement avec des produits finis

Récupération de la poudre

Alimentation vers et depuis la presse à comprimés

Alimentation vers et depuis les unités de mélange

Alimentation de matières vers et depuis l’unité de tamisage

Prise en contact direct avec les aliments
Aliments instantanés
Dans la production d’aliments instantanés, tels que les soupes, les nouilles, les sauces sèches, etc., les matériaux sont souvent poussiéreux et peuvent être gras. Il est donc essentiel d’utiliser un équipement facile à nettoyer et qui permet un changement rapide entre les produits. Pour certains mélanges de matières, le transport en phase dense contribuera à réduire la ségrégation. Nos transporteurs pneumatiques sont conçus comme un système hermétique qui permettra d’augmenter la productivité et de garantir la santé et la sécurité des employés.
Ce qu’offre Piab
- Rentabilité : déchets réduits grâce au réglage du transport pneumatique en douceur
- Conception innovante : fabriqué avec des matériaux de qualité alimentaire qui répondent aux exigences de l’industrie
- Hygiène et santé : facile à nettoyer et à entretenir
Produits nutraceutiques
Pour beaucoup de produits nutraceutiques, les exigences sont aussi élevées que dans l’industrie pharmaceutique avec des défis similaires, tels que la contamination croisée et la génération de poussière. Les transporteurs pneumatiques de Piab sont conçus pour faire face à ces défis. Comme les matières changent souvent, il est important d’avoir un équipement de transport qui soit polyvalent, facile à nettoyer et qui permette un changement rapide. Nous proposons également des ventouses de qualité alimentaire et des préhenseurs pour la prise de produits finis.
Ce qu’offre Piab
- Empreinte faible : nos transporteurs pneumatiques ne feront aucun compromis sur l’espace limité
- Rentabilité : déchets réduits grâce au réglage du transport pneumatique en douceur
- Hygiène et santé : faciles à nettoyer et construits pour répondre aux exigences de l’industrie
Applications

Emballage et conditionnement des poudres

Récupération de la poudre

Alimentation vers et depuis la presse à comprimés

Alimentation vers et depuis l’enrobage des comprimés

Alimentation vers et depuis le remplissage des gélules

Transport à travers/vers et depuis l’équipement de détection de métal

Alimentation de matières vers et depuis l’unité de tamisage

Alimentation de matières vers et depuis le broyage et le concassage

Alimentation de matières vers et depuis le mélangeur/mixeur

Prélèvement de fûts et de tambours en fibres
Prise directe de produits nutraceutiques
Aliments pour animaux
Il est important de transporter les grandes quantités d’aliments pour animaux rapidement et efficacement sans perte pour le produit, tout en répondant aux normes de l’industrie. Nos transporteurs pneumatiques augmentent la productivité et économisent de l’espace lors du transport d’aliments pour animaux.
Ce qu’offre Piab
- Rentabilité : déchets réduits grâce au transport pneumatique en douceur
- Hygiène et santé : facile à nettoyer et à entretenir
- Empreinte faible : nos transporteurs pneumatiques ne feront aucun compromis sur l’espace limité
Snacks
Dans la production des snacks, il est essentiel d’utiliser un équipement qui est facile à nettoyer et qui permet un changement rapide entre les produits. Les transporteurs pneumatiques sont utilisés pour transporter les aromates vers la machine d’assaisonnement ou pour récupérer les produits cassés à l’étape de l’emballage/conditionnement et de les ramener à l’étape précédente. L’alimentation manuelle des snacks peut être facilement remplacée par un transporteur pneumatique, puisque le ramassage de la poudre est possible depuis un fût ou un conteneur.
Ce qu’offre Piab
- Conception innovante : fabriqué avec des matériaux de qualité alimentaire qui répondent aux exigences de l’industrie
- Efficacité : complet et rapide pour transporter les produits d’un point A à un point B
- Hygiène et santé : facile à nettoyer et à entretenir