- Industries
- Chimie

Chimie
Déshydratants
Le marché de la fabrication des déshydratants sert des utilisateurs finaux au niveau mondial dans les secteurs de l’alimentation, de la pharmacie, des biens de consommation et de l’électronique. Les déshydratants sont utilisés pour absorber l’humidité/l’eau afin de garder les produits au sec et les protéger de l’humidité. Le système de transport pneumatique hermétique de Piab aide à minimiser la génération de poussière et l’exposition des employés lors de la production.
Ce qu’offre Piab
- Rentabilité : perte minimale de produits grâce au réglage du transport pneumatique tout en douceur
- Sécurité humaine : notre système hermétique aide à réduire l’exposition aux poussières dangereuses
- Gain de place : nos transporteurs pneumatiques sont conçus pour avoir une empreinte minimale
Détergent
Dans la production des détergents, des enzymes encapsulées, des poudres contenant des enzymes ou d’autres additifs sont transportés à travers les étapes du processus. Piab a développé un contrôle de vitesse qui optimise la vitesse de transfert sans endommager les enzymes délicates. Cependant, la poussière d’enzyme est dangereuse pour la santé humaine, il est donc crucial d’en minimiser l’exposition. Notre système de transport pneumatique hermétique équipé de filtres ULPA de pointe, garantit la sécurité des employés et la propreté de l’air.
Ce qu’offre Piab
- Rentabilité : perte minimale de produits grâce au réglage du transport pneumatique tout en douceur
- Sécurité humaine : notre système hermétique aide à réduire l’exposition aux poussières dangereuses
- Facilité d’utilisation : la maintenance, le nettoyage régulier et les changements de filtre sont facilement effectués pour minimiser les temps d’arrêt de votre production
Water treatment
ATEX Dust certification is important for sewer treatment plants, when most focus is placed on moving large amounts of water with minimal floor space. Our vacuum conveyors help to provide a space saving and enclosed dust free environment, while meeting industry requirements.
What Piab offers
- Space saving: our vacuum conveyors are built to make up a minimal footprint
- Industry standard: we meet dust certifications and requirements
- Human focus: easy maintenance, hygienic, and safe for human handling