piCOMPACT®23 SMART désormais disponible avec IO-link Classe B
Piab étend le programme piCOMPACT23 SMART avec IO-link Classe B, équipé de domaines d’alimentation séparés entre l’alimentation de l’actionneur et l’alimentation du capteur.
Dans les cellules robotisées avec un haut degré de sécurité, l’alimentation électrique des actionneurs et des capteurs est séparée pour éviter le risque de blessures aux personnes entrant dans la cellule pendant l’entretien ou la maintenance, après un arrêt d’urgence (E-stop) par exemple. Le piCOMPACT®23 SMART avec IO-link Classe B offre un degré de sécurité plus élevé, en séparant l’alimentation interne des vannes et des capteurs. En cas de coupure de courant ou d’arrêt d’urgence, l’alimentation des vannes peut être coupée tout en conservant l’alimentation des capteurs, de sorte, par exemple, que la présence de pièces ainsi que le niveau de vide puissent toujours être surveillés.
Combinant l’IO-link Classe B avec l’option de vanne bistable, le piCOMPACT®23 SMART offre une sécurité encore plus élevée en cas de panne de courant ou d’arrêt d’urgence, car la vanne bistable restera dans sa dernière position. Si la pompe est en mode économie d’énergie, la vanne déplace celle-ci en utilisant une réserve d’énergie stockée, de sorte que le vide soit généré et que l’objet soit sécurisé.
L’option IO-link Classe B est désormais disponible dans le configurateur piCOMPACT®23 SMART.
Principaux avantages pour le client
- Le piCOMPACT®23 SMART avec IO-link Classe B offre un degré de sécurité plus élevé dans les cellules robotisées, en séparant l’alimentation des actionneurs et des capteurs.
- Le piCOMPACT®23 SMART IO-link Classe B associé à l’option de vanne bistable améliore encore davantage la sécurité, en s’assurant que l’objet est sécurisé même si la pompe est en mode économie d’énergie grâce à la réactivation de la génération de vide.