Numéro d'article: piCOMPACT®23 SMART
piCOMPACT®23 SMART
Les pompes compactes / empilables constituent une famille d'éjecteurs à air comprimé multi-étagés, basés sur la technologie COAX®, et sont proposées avec des fo...
En savoir plus
C'est un produit configurable. Veuillez utiliser le configurateur pour personnaliser l'article selon vos besoins et voir le prix et la disponibilité mis à jour.
Fonctionnalités
- Éjecteur à vide configurable à technologie COAX® et à contrôles intégrés, développé pour les applications de manutention robotisée.
- Conception optimisée pour une fiabilité, une flexibilité et un débit d'aspiration élevés avec des temps de cycle rapides.
- Électrovannes de grande vitesse avec MLI (Modulation de Largeur d'Impulsion) adaptative permettant de réduire l'échauffement et par conséquent d'augmenter la fiabilité.
- Fonction d'économie d'énergie (ES) à hystérésis réglable, Contrôle Automatique des Conditions (ACM) et Détermination Automatique du Seuil ES (ALD).
- Sorties analogiques et logiques disponibles (M12).
- Caractéristiques supplémentaires : Contre-Soufflage Amplifié (ABO), Contre-Soufflage Automatique Temporisé (ATBO), Contre-Soufflage Intelligent (IBO) et Contrôle d'Auto-Adhérence (SAC) qui élimine automatiquement le vide "non souhaité" par des petites bouffées d'air.
- En option (piCOMPACT®23 SMART) transmission de données via l'interface de communication standard international IO-Link.
- Choisir la piCOMPACT®23 SMART pour des systèmes d'aspiration de tailles moyennes ou larges, tels que la palettisation de caisses, et le chargement, le tri, le transfert et le déchargement de plaque de différents matériaux.