CAD centre

Article no.Nom du produitTélécharger
0101226Ventouse D20-2 Silicone, M5 fem.
0101228Suction cup D20-2 Silicone, NPT 1/8 male, with mesh filter
0101231Ventouse D20-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101248Ventouse D30-2 Silicone, M5 fem.
0101251Suction cup D30-2 Silicone, G1/8" male/M5 female
0101253Ventouse D30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101734Suction cup D50 Silicone, 1/8" NPSF female
0101736Suction cup D50 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0110332Ventouse D30-2 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., PA
3150094PSuction cup FC100 Nitrile-PVC 60, with washer
3150067PSuction Cup FC75 Nitrile-PVC 60, G3/8" male - 1/8" NPSF female
3250062PSuction cup FC100 Nitrile-PVC 60, G3/8" male
0101880Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 1/8" NPSF female, with mesh filter
0101882Suction cup FC100 Nitrile-PVC 60, 3/8" NPSF female, with mesh filter
0124951Compensateur de niveaux LC16-F1820, G1/8" fem., Course 20
0124953Compensateur de niveaux LC16-F1835, G1/8" fem., Course 35
0101156Fixation 1/8" NPSF fem., 30–40, avec clapet
0110015COAX Cartridge Micro Bi 03-2 Ozone resistent
3350027Suction cup P300.50 EPDM
3150014Ventouse F15 Chloroprène, M5 mâle
0101129Ventouse F20 Chloroprène
0101259Ventouse F20 Chloroprène, M5 fem.
0101260Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille
0101262Suction cup F20 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
0101264Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101266Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
0110950Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA
0101293Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille
0101295Suction cup F25 Chloroprene, G1/8" male/M5 female
0101297Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101299Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
0101301Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
0109842Ventouse F25 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA
0101325Ventouse F30-2 Chloroprène, M5 fem.
0101327Suction cup F30-2 Chloroprene, 1/8" NPT male, with mesh filter
0101329Ventouse F30-2 Chloroprène, 5xM5 fem.
0101330Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101332Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
0101334Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
0109846Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., PA
3250039Ventouse F30-2 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec clapet
0101268Ventouse F20 Chloroprène, G1/8" mâle/M5 fem., avec limiteur de débit
0213444LVK-4 Joint en L
0213446LVK-8 Joint en L
0211624Sensor holder Ø12/Ø18 mm with ball joint 28.6 mm
0211053Jeux de roulettes piFLOW® i/f
0110358Vacuostat PNP M5
0214528ME 10 Slide, Cut & Compact type Body
0214531ME 30 Slide, Cut & Compact type Body
0213231FD9PF Lame de coupe coudée
0106344Collecteur d'échappement
0107053Cartouche COAX® MIDI Si32-3
0213242FN10 Lame de coupe droite
0213244FN3 Lame de coupe droite
0212317Quick connect module G3/8”, 3 pos
0212315Quick connect module G3/8”, 1 pos
0241898Régulateur G1/4", manomètre
0213402GVK-4 Joint droit
3250004Fixation G1/8" mâle/M5 fem.
0243814Filtre d’entrée d’air standard 1 1/2" en acier au carbone
0117674Poste d'alimentation 40 litre, Q
0117676Poste d'alimentation 40 litre, fluidisation, Q
0232188Poste d'alimentation 40 litre, fluidisation, Q, SS
021414260-0204-10 Pipe Coupling
021414460-5002-10 Pipe Coupling
0104272Module de contre-soufflage P3010 de 30 cm³
0214182DKA 14 X Profile Extension Arm
0112662Fixation G3/8" mâle
0213332SA16-28-G1/8-G1/8 Adaptateur pour ventouse
0213334SA25-40-G3/8-G3/8 Adaptateur pour ventouse
0212960QST 90-8 Changement rapide - côté outil
0212962QST 160-18 Changement rapide - côté outil
0101145Ventouse U20 Silicone
0101385Ventouse U20 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille
0101387Suction cup U20 Silicone, G1/8" male/M5 female
0101389Ventouse U20 Silicone, G1/8" mâle/M5 fem., avec filtre maille
0101390Ventouse U20 Silicone, M5 fem., avec limiteur de débit
0101394Ventouse U20 Silicone, 5xM5 fem., avec limiteur de débit
3150114SVentouse U4 Silicone
3150116SVentouse U8 Silicone
3150118SVentouse U15 Silicone
0101147Ventouse U30 Silicone
0101149Ventouse U40-2 Silicone
0101396Ventouse U30 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille
0101398Suction cup U30 Silicone, G1/8" male / M5 female
0101400Ventouse U30 Silicone, G1/8" mâle / M5 fem., avec filtre maille
0101402Ventouse U30 Silicone, G1/8" mâle, avec filtre maille et limiteur de débit
0101604Suction cup U40-2 Silicone, 1/8" NPSF female
0101606Suction cup U40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101804Suction cup U50-2 Silicone, 1/8" NPSF female
0101806Suction cup U50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter
0101808Suction cup U50-2 Silicone, NPT3/8" male, with mesh filter
0101811Ventouse U50-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., avec limiteur de débit
0110330Ventouse U50-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., PA
0110338Ventouse U40-2 Silicone, 1/8" NPSF fem., PA
0114981Ventouse U15-3 Silicone
3150059SVentouse U4 Silicone, M5 mâle
0214197EPL 3-40 JX Profile End Plate
0214195EPL 2-50 X Profile End Plate
0122881Générateur de vide piINLINE® MICRO Xi, 4-4 mm
0122883Générateur de vide piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm
0201177Cône 21/6 avec TC Ø154x2 DIN32676
0248857Filter Ø58 L=180 M27x1.5 White
0102832Pompe à vide MINI L14, conn. B1, joints NBR, clapet anti-retour
0102843Vacuum pump MINI L14, conn. B2, NBR seals
0103055Pompe à vide MINI L14, conn. B, joints NBR
0119841Control unit CU-2A Bottom valve NO
0213398GRZ 10-12 C-P8 Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur PNP avec connecteur
0213745GRZ 10-12 STC-N8 Pince à carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN avec connecteur
0102371Ventouse BF80P Polyuréthane 30/50, 3/8" NPSF fem.
0103307Ventouse BF80P Polyuréthane 60, G3/8" fem.
0103309Ventouse BF80P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
0107327Ventouse BF80P Polyuréthane 60, G3/8" mâle avec filtre maille
0110286Ventouse BF110P Polyuréthane 60, avec joint torique
0110288Ventouse BF110P Polyuréthane 60, 3/8" NPSF fem.
0110291Ventouse BF110P Polyuréthane 30/60, 3/8" NPSF fem.
0213190GRZ 10-10 Pince carotte/pièce à mors moletés
0213358GRZ 10-10 C-N Pince carotte/pièce à mors moletés et capteur NPN
0213396GRZ 10-10 C-N8 Pince à carotte/pièce à mors moletés et capteur NPN avec connecteur
0213196GRZ 10-10 ST Pince carotte/pièce à mors en dents de scie
0213741GRZ 10-10 STC-N8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN avec connecteur
0213468GRZ 10-10 STC-P Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP
0213202GRZ 10-10 NP Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile
0202967Kit raccords de tuyauterie TC 32x1.2
0202969Kit raccords de tuyauterie TC 50x1.65
0202970Kit raccords de tuyauterie TC 63x1.65
0100423Pompe à vide MINI X40L, conn. K, joints NBR
0100425Pompe à vide MINI X40L, conn. K, joints NBR, clapet anti-retour
3116223Elément filtrant 1/2" & 3/4" (5 µm)
0213307ZV25-25-25-40 Bride d'extension double face
0213309ZV25-40-25-40 Bride d'extension double face
0213310ZV25-40-40-40 Bride d'extension double face
0213312ZV25-25-25-66 Bride d'extension double face
0213314ZV25-40-25-66 Bride d'extension double face
0213316ZV25-25-20-125 Bride d'extension double face
0213318ZV25-40-20-125 Bride d'extension double face
0205915Ventouse F-OB 20x40 Silicone, G1/4" mâle inox, détectable, FCM
0205920Ventouse F-OB 30x60 Silicone, G1/8" mâle inox, détectable, FCM
0213084GSE 10-1/8-90 Bras de préhension
0213086GSE 20-150 Bras de préhension
0213088GSE 30-3/8-200 Bras de préhension
0214791Y04-M5-10 Male Run Tee
0214793Y06-02S-10 Male Run Tee
0214795Y08-01S-10 Male Run Tee
0202684Ventouse VL20BL, G1/8"-M5
0202686Ventouse VL20BL, 1/8"NPT-M5
0202699Ventouse VL25BL, G1/4"-G1/8"
0202701Ventouse VL25BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
0202118Ventouse VL25BL
0202710Ventouse VL30BL, G1/8"-M5
0202712Ventouse VL30BL, 1/8"NPT-M5
0202723Ventouse VL40BL, G3/8"-G1/4"
0202725Ventouse VL40BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
0202734Ventouse VL50BL, G1/4"-G1/8"
0202736Ventouse VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF
0202121Ventouse VL50BL
0202747Ventouse VL60BL, G3/8"-G1/4"
0202749Ventouse VL60BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
0202758Ventouse VL75BL, G1/4"-G1/8"
0202761Ventouse VL75BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
0202123Ventouse VL75BL
0213192GRZ 20-16 Pince carotte/pièce à mors avec trous
0213198GRZ 20-16 ST Pince carotte/pièce à mors en dents de scie
0213204GRZ 20-16 NP Pince carotte/pièce à mors à patins en nitrile
0213437GRZ 20-16 C Pince carotte/pièce à mors avec trous et capteur PNP
0213462GRZ 20-16 C-P8 Pince carotte/pièce à mors avec trous et capteur PNP avec connecteur
0213772GRZ 20-16 LCT-P8 Pince carotte/pièce à mors moletés longs et capteur PNP avec connecteur
0213749GRZ 20-16 STC-N8 Pince à carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur NPN avec connecteur
0213747GRZ 20-16 STC-P8 Pince carotte/pièce à mors en dents de scie et capteur PNP avec connecteur
0102768Pompe à vide MINI M20L, conn. C, joints NBR, clapet anti-retour
0103079Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR
0103080Pompe à vide MINI M20L, conn. B, joints NBR, clapet anti-retour
0110545Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70
0113744Ventouse BL30-3P Polyuréthane 30/70, 3/8" NPT mâle
0111791Ventouse BL40-3P Polyuréthane 30/70, G3/8" mâle
0112693Ventouse BL40-3P Polyuréthane 30/70, 3/8" NPT mâle
0113746Ventouse BL50-3P Polyuréthane 30/70, 1/2" NPT mâle
0213327KK40-40 Bride en croix pour tube
0107851Collerette à souder 21/2
0107880Collerette à souder 33/2
0214201EVC 40/40 Cross Connector Plate
0213251SP 1.5-P Capteur pour pince carotte/pièce (PNP) avec connecteur
0201649Kit de maintenance pour pompes piFLOW®
0214599RVA 20-60 Retracting Vacuum Arm
0213329KKT25-25 Bride en croix en T pour tubes
0213330KKT40-25 Bride en croix en T pour tubes
0213420KKTG16-16 Bride en croix, version T, divisée en deux parties
0213422KKTG40-25 Bride en croix, version T, divisée en deux parties
0129866Unité d’alimentation air comprimé pour pompe électromécanique et piFLOW®p
0107709Cartouche COAX® MIDI Si32-2, clapet anti-retour
0126599Ventouse B-BL40-2 FDA, détectable, transparent
0214700T-20/10 Tube Profile (2m)
0214702T-30/20 Tube Profile (2m)
0233080Unité de transport d’air TC 32
0233082Unité de transport d’air TC 51
0233084Unité de transport d’air TC 76
0103217Vacuum pump MINI X5L, conn. B2, NBR seals
3107030Fixation M5 mâle, 10–15
0104397Module de réception 21/9
0103860Module de réception 33/12