Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Success stories
  • Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.

Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.

Publié 06/04/2023
Augmentation des cycles de palettisation dans une application alimentaire.

En utilisant le préhenseur Kenos® KVGL de Piab dans un système d’automatisation de fin de ligne d’une usine d’ensachage de farine fournie à une entreprise française de premier plan, MAXPRO a obtenu de grands avantages dans la manutention des sacs.

L’usine se compose de deux lignes d’emballage de produits avec un débit de 70 sacs de farine de 1 kg par minute par ligne. Le produit est orienté et préformé sur un plan de préhension d’une taille de 800 x 600 mm.

Un robot articulé équipé du système de préhension Kenos® KVGL prélève ensuite les couches complètes de sacs de farine des deux lignes et les place dans deux boîtes en carton situées sur des palettes.

Une fois remplies, les deux boîtes en carton de 600 x 800 x 1 100 mm de hauteur se dirigent vers le poste d’emballage.

Avant l’adoption de la technologie du vide de Piab, un préhenseur avec des ventouses pour chaque sac à prélever était utilisé. Le processus était lent et peu fiable, car il y avait des chutes fréquentes de produit en raison des différences de dimension entre les sacs, qui étaient difficiles à compenser.

« Tous les problèmes ont été résolus grâce à l’utilisation du préhenseur en mousse Kenos® KVGL, qui offre une flexibilité maximale dans la disposition de préhension et a permis une réduction de 20 % des temps de cycle », déclare Roberto Pierobon, responsable du service technique chez MAXPRO.

« Une autre valeur ajoutée du préhenseur Piab est qu’il ne déforme pas le produit, grâce à la surface de préhension plus grande et au niveau de vide nécessaire inférieur par rapport au préhenseur multi-ventouses, qui endommageait souvent le papier du sac », ajoute Massimo Lolato, responsable de projet et de test chez MAXPRO.

Le préhenseur Kenos® KVGL, avec l’ajout de quatre ventouses Piab BX52P, est également capable de manipuler l’intercalaire, ce qui permet de faire fonctionner de manière optimale l’ensemble du processus de palettisation.

« Nous sommes vraiment satisfaits de notre choix. Il était important pour nous d’essayer la solution sur le site de test de l’usine Piab sans installer la machine en interne. En outre, les conseils techniques que nous a fournis Vladimiro Marconato de F.lli Bono, le distributeur agréé de Piab, étaient essentiels », conclut Roberto Pierobon.

Les systèmes de préhension par le vide Kenos® KVGL de Piab simplifient les processus de manutention dans de nombreux secteurs. Il s’agit d’une gamme polyvalente, basée sur une mousse technique, conçue pour la manipulation d’une grande variété d’objets de formes, de tailles et de matériaux différents. En plus de leur pleine configurabilité en termes de taille, d’épaisseur de mousse et de technologie de préhension interne, les préhenseurs Kenos® KVGL disposent d’un système de montage de mousse qui permet un remplacement rapide en cas d’usure, sans avoir besoin d’un personnel de maintenance spécialisé ou d’outils, augmentant ainsi la productivité de l’usine.
Les préhenseurs Kenos® KVGL peuvent être équipés d’une génération de vide intégrée via les éjecteurs multi-étagés COAX® de Piab ou prédisposés à la génération de vide externe à l’aide d’une pompe à vide électrique, comme dans le cas du préhenseur installé par MAXPRO.


Fin de ligne de l’usine d’ensachage de farine MAXPRO avec le palettiseur équipé du préhenseur Kenos® KVGL de Piab


MAXPRO Srl

MAXPRO conçoit et fabrique des machines pour l’automatisation de fin de ligne, y compris des formeuses de carton, des emballeurs de caisses, des fermetures de caisses et des palettiseurs, destinés à tous les secteurs et en particulier ceux de l’agroalimentaire, des aliments pour animaux de compagnie, de la pharmacie, des produits chimiques, de la cosmétique et du papier.
L’entreprise utilise les dernières technologies et est en mesure d’offrir des solutions standard et personnalisées, grâce à 30 ans d’expérience dans le domaine.

Pour plus d’informations

Paolo Santi, spécialiste senior de l’activation marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italie


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer