Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Success stories
  • Forte diminution de comprimés effrités en utilisant notre transporteur de comprimés piFLOW®t avec pré-séparateur

Forte diminution de comprimés effrités en utilisant notre transporteur de comprimés piFLOW®t avec pré-séparateur

Publié 29/11/2016
Forte diminution de comprimés effrités en utilisant notre transporteur de comprimés piFLOW®t avec pré-séparateur

Contexte

Une grande entreprise allemande de l'industrie pharmaceutique rencontrait depuis un certain temps des problèmes pour transporter ses comprimés de paracétamol. Les comprimés étaient très souvent effrités pendant le processus de transport, ce qui entraînait un taux élevé d'insatisfaction chez les utilisateurs finaux.

De plus, le transfert manuel dans le conteneur de transport ainsi que le remplissage de l'entonnoir de la machine d'emballage sous blister engendraient une accumulation de poussière.

Solution

L'utilisation du transporteur de comprimés piFLOW®t avec pré-séparateur garantit une introduction tout en douceur des comprimés dans le convoyeur. Grâce à une vitesse lente et régulée, ainsi qu'à l'élimination de toutes aspérités, le transporteur pneumatique piFLOW®t associé au système de contrôle GENTLE™, transporte les comprimés sans les endommager.

Resultats

Le client est ravi de la solution Piab. En utilisant le transporteur de comprimés piFLOW®t, les comprimés peuvent être transférés sans compromettre leur intégrité, ce qui permet une baisse considérable du taux de rebuts.

La conception compacte du piFLOW®t ainsi que son nettoyage facile ont également convaincu le client.

En outre, l'accumulation de poussière a été réduite à tel point que toute contamination a été supprimée des sites de production et dans les blisters.


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer