- Success stories
- Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public
Les outils Piab et Kenos permettent une fabrication sûre de l’éclairage public

Pour aider un fabricant de lampadaires, l’intégrateur système italien MVQuadro a conçu et mis en œuvre avec succès une nouvelle ligne d’assemblage et d’emballage et conditionnement. La solution créative était basée sur les préhenseurs Kenos® FlexiGrip KFG et une gamme de ventouses de Piab.
L’intégrateur système italien MVQuadro a récemment mené à bien un projet pour un fabricant de produits d’éclairage extérieur. Le projet était complexe, car le client souhaitait une plus grande efficacité de manutention pendant l’assemblage, puis l’emballage, des composants tels que les boîtiers, l’électronique et le verre sans ajouter de risques d’endommagement des produits.
Pour répondre à ces besoins, MVQuadro a intégré les solutions Piab pour s’adapter parfaitement à chaque étape du cycle de production. La nouvelle ligne d’assemblage et d’emballage et conditionnement utilise différentes recettes en fonction du type d’éclairage produit.
La solution sous vide se compose de bras anthropomorphiques desservant un système de transporteur à anneaux, déplaçant les composants du début à la fin, du boîtier fourni par les clients aux LED, aux cartes électroniques, jusqu’à l’assemblage du verre et l’emballage et conditionnement, et enfin, la palettisation effectuée avec un cobot.
Les préhenseurs à mousse Kenos® KFG sont utilisés pour la manipulation de composants électroniques délicats, tels que les LED et les cartes électroniques. Ces éléments peuvent varier considérablement en termes de forme et de taille, selon le type de projecteur. La flexibilité des systèmes de préhension Kenos® KFG permet l’assemblage de ces composants sans avoir à changer d’outil, évitant ainsi les interruptions de production, ce qui offre un avantage crucial pour l’efficacité de la ligne de production.
Dans le cadre de ce processus, les ventouses Piab suivantes sont également utilisées :
- Ventouses piGRIP® avec lèvre FXI 18 côtes pour saisir les boîtiers de projecteur
- Ventouses B en silicone et polyuréthane antistatique, utilisées respectivement pour la manipulation de composants de corps de LED et de verre
- Ventouses piGRIP® avec lèvre FXI 30 côtes pour boîtes de palettisation
« L’adoption des solutions de manutention Piab dans notre ligne d’assemblage a apporté de nombreux avantages. Bien que la vitesse n’était pas une priorité, l’efficacité du maintien du vide et de la sécurité dans la préhension a permis une manipulation continue, l’optimisation des durées de cycle et l’efficacité opérationnelle. Les solutions Piab ont démontré une excellente adaptabilité aux dimensions limitées de l’espace disponible, ce qui souligne la capacité de l’entreprise à offrir des solutions flexibles », déclare M. Eng. Vassallo, ingénieur en mécanique chez MVQuadro, chef de projet.
« Une autre raison pour laquelle nous avons choisi Piab est l’excellente assistance technique et l’analyse approfondie de l’application. Le client bénéficie d’une assistance continue jusqu’à ce que la solution optimale soit identifiée. Notre confiance renouvelée dans les technologies de Piab souligne l’importance de travailler avec un partenaire fiable dans le secteur de l’automatisation industrielle », conclut M. Eng. Vassallo.
Les systèmes de préhension par aspiration Kenos® KVG de Piab sont développés pour simplifier les processus de manipulation dans plusieurs secteurs industriels. Il s’agit de préhenseurs en mousse technique ou de ventouses, conçus pour la manipulation d’une grande variété d’objets de formes, de tailles et de matériaux différents. Ils peuvent être équipés d’un générateur de vide intégré via les éjecteurs multi-étagés COAX® de Piab, comme dans le cas des préhenseurs installés par MVQuadro, ou préparés pour les générateurs de vide externes.
Les systèmes de préhension Kenos® série KFG peuvent être utilisés comme préhenseurs simples ou combinés dans un accessoire de préhension (EOAT). Ces préhenseurs de taille moyenne offrent divers avantages dans la manipulation de produits aux surfaces irrégulières, rugueuses et structurées, complétant ainsi la gamme Kenos® de préhenseurs de grandes surfaces.
MVQuadro s.r.l.
MVQuadro conçoit et met en œuvre des usines et des infrastructures technologiques automatisées clés en main, pour divers clients et secteurs. Faisant office de partenaire stratégique et opérationnel, l’entreprise s’engage à optimiser les processus de production et à augmenter le volume d’affaires des clients. Environ 70 à 80 % des solutions sont des prototypes personnalisés, développés pour répondre à des exigences uniques.
MVQuadro propose des services de conseil allant des études de faisabilité à la conception mécanique et électrique, à la programmation de logiciels et à l’assemblage final. Chaque phase est gérée en interne par une équipe d’ingénieurs et de techniciens qualifiés, assurant une exécution rapide et une personnalisation élevée. Les solutions intègrent des technologies de pointe axées sur l’efficacité énergétique.
MVQuadro opère non seulement en Italie, mais également en Europe et aux États-Unis, au service de clients de divers secteurs industriels.
Pour plus d’informations
Paolo Santi, Senior Marketing Specialist
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italy
www.piab.com