- Success stories
- Palettisation sécurisée des batteries de véhicules humides à l’aide des ventouses de friction Piab DURAFLEX®
Palettisation sécurisée des batteries de véhicules humides à l’aide des ventouses de friction Piab DURAFLEX®

Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab jouent un rôle majeur dans le système de prélèvement et de dépose de Gruppo Esea pour un important fabricant de batteries automobiles.
Le spécialiste italien de l’automatisation, Gruppo Esea, a été chargé de la conception d’un système de prélèvement et de dépose sûr pour le processus de palettisation chez un grand fabricant de batteries de véhicules.
« Nous nous sommes immédiatement tournés vers Piab, avec qui nous collaborons depuis longtemps sur des projets d’automatisation pour une diversité d’applications, en étant certains que nous trouverions la meilleure solution pour notre client. Les techniciens de Piab savent toujours comment nous aider au mieux, en répondant à nos exigences avec des solutions de pointe », déclare Alessandro Liberatore, PDG de Gruppo Esea.
La solution de Gruppo Esea prend en charge l’extrémité d’un système de tapis roulant où les batteries finies du véhicule sont lavées et vérifiées avant d’être transmises à la zone de palettisation. Les plus petites batteries mesurent 100 x 200 x 300 mm et pèsent 15 kg, tandis que les plus grandes mesurent 350 x 650 x 700 mm et pèsent jusqu’à 270 kg.
Le système de palettisation est basé sur un portique cartésien construit par Gruppo Esea qui prélève chaque batterie individuellement et les relâche sur une palette mesurant 1 100 x 800 x 153 mm, où les batteries sont disposées selon des motifs en damiers.
La composition de la palette varie entre 24 unités pour les plus petites batteries et quatre unités pour les plus grandes. Une fois remplie, la palette quitte la ligne, prête à être expédiée au client final.
Le prélèvement, le déplacement et la libération en toute sécurité sont possibles grâce aux ventouses de friction Piab DURAFLEX®. 30 unités des types suivants sont utilisées :
- OBF 50x140 P (polyuréthane)
- BFFT 70 P (polyuréthane)
- BFFT 50 P (polyuréthane)
La ligne est également équipée d’un système mécanique avec une fonction antichute en cas de pannes d’alimentation pneumatiques ou électriques.
« À la fin du cycle de lavage, les batteries sont des objets humides et donc difficiles à saisir et à manipuler. Les ventouses de friction de Piab permettent de faire face à ces difficultés. Elles offrent une prise qui garantit la sécurité maximale des processus, quel que soit le type de format de batterie à manipuler », conclut Gianfranco Vitale, concepteur mécanique de Gruppo Esea, responsable du projet.
Depuis l’installation du nouveau système, l’usine permet la manipulation d’une batterie par minute (cycle de lavage compris), ce qui se traduit par environ 600 batteries sur palette par jour.
Les ventouses de friction DURAFLEX® de Piab sont fabriquées dans un matériau spécial qui combine l’élasticité du caoutchouc à la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse aucune marque sur les objets manipulés et possède une mémoire élastique fantastique, même après des centaines de milliers de cycles. Ces ventouses sont idéales pour manipuler des surfaces grasses ou humides, ainsi que des surfaces sèches. Elles sont capables de résister à des forces de cisaillement élevées, généralement 3 à 5 fois plus élevées que les ventouses conventionnelles, et offrent une excellente prise, quelle que soit l’orientation.
Gruppo Esea
Depuis 1980, Gruppo Esea est une entreprise leader dans le secteur de l’automatisation industrielle ; elle conçoit et construit des systèmes pour de nombreuses applications et industries. L’entreprise a jusqu’à présent réalisé des milliers de solutions clés en main et personnalisées, dans le but d’assurer une croissance rapide et des processus de production améliorés. Avec un mélange d’idées innovantes en constante évolution pour le marché mondial, Gruppo Esea attire régulièrement un nombre croissant de clients satisfaits.
Pour plus d’informations
Paolo Santi, spécialiste senior de l’activation marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italie