- Success stories
- Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.
Productivité accrue dans l’emballage et la palettisation des boîtes.

En utilisant les séries de préhenseurs Kenos® KVG et KVGL de Piab, Eklego a conçu et fabriqué un système de pointe en bout de ligne qui peut manipuler différents types de boîtes en fonction des exigences du processus et des besoins du client.
Les préhenseurs Piab installés par Eklego sont de quatre au total : 2 Kenos® KVG60, 1 Kenos® KVG120 et 1 Kenos® KVGL.
Les préhenseurs Kenos® KVG manipulent des composants/ensembles cylindriques de différentes tailles et avec différentes finitions de surface (papier, papier thermique, etc.) enveloppés dans un film rétractable. Ils sont prélevés sur un tapis roulant et placés dans des boîtes en carton, automatisant ainsi un processus précédemment géré manuellement.
Le système automatisé active les préhenseurs Kenos® KVG60 pour prélever un seul colis, et les systèmes Kenos® KVG120 pour prélever deux colis, en fonction de la commande spécifique du client.
Les boîtes sont ensuite fermées et collées, avec un rendement de 2 boîtes par minute.
Le préhenseur Kenos® KVGL récupère ensuite les boîtes et les place sur la palette à la fin de la ligne. Des boîtes de différentes tailles et de différents poids jusqu’à 30 kg sont manipulées. Au total, 19 formats différents sont gérés.
« Avant d’utiliser Piab, le problème était le manque de fiabilité de préhension, en particulier lors de la manipulation des formats de boîtes les plus grands et les plus lourds, qui doivent être pivotés de 180° », explique Angelo Bertazzolo, responsable technique et propriétaire d’Eklego.
« Grâce aux solutions Piab, nous avons pu augmenter la production de 30 %. Nous avons également essayé un autre fournisseur de préhenseurs en mousse technique, mais les performances ne garantissaient pas la même sécurité. En termes de prix, le produit Piab est légèrement plus cher, mais l’avantage en termes de performance et d’assistance technique compense le coût d’investissement supplémentaire. Nous sommes très satisfaits des solutions adoptées et de la réactivité des techniciens de Piab et d’Europair, le distributeur agréé de Piab, et nous continuerons à travailler avec eux sur de futurs projets », ajoute Angelo Bertazzolo.
Les systèmes de préhension par aspiration Kenos® de Piab sont développés pour simplifier les processus de manutention dans une variété de secteurs et de nombreux domaines d’application. Il s’agit d’une gamme polyvalente, basée sur des préhenseurs en mousse technique ou des ventouses, conçue pour la manipulation d’une grande variété d’objets de formes, de tailles et de matériaux différents. Les systèmes de préhenseurs Kenos® peuvent être équipés d’une génération de vide intégrée via les éjecteurs multi-étagés COAX® de Piab, comme dans le cas des préhenseurs installés par Eklego, ou prédisposés à la génération de vide externe, par exemple au moyen d’une turbine de pompes à canal latéral.
La série Kenos® KVG est disponible en deux tailles, KVG60 et KVG120. Il s’agit de préhenseurs entièrement configurables en termes de longueur, de type de mousse ou de perçage de ventouse, de type de technologie interne (clapets anti-retour auto-excluants ou trous calibrés) ou de générateur de vide, qui permettent la manutention de différents types d’objets dans de nombreux secteurs, du mobilier à l’emballage. En savoir plus sur le produit ici.
La série Kenos® KVGL est conçue principalement pour la manutention de boîtes. Les préhenseurs KVGL, en plus d’être entièrement configurables, disposent d’un système de montage en mousse qui permet un remplacement rapide en cas d’usure, sans nécessiter d’entretien ou d’outils spécialisés, augmentant ainsi la productivité du robot. En savoir plus sur le produit ici.
La technologie de génération de vide COAX® de Piab réduit la consommation d’énergie, tout en offrant une prise rapide et sécurisée grâce à son débit d’air aspiré initial élevé. L’unité de pompage peut assurer des performances élevées même avec une pression d’alimentation faible ou fluctuante. Cela a été prouvé par des tests comparatifs indépendants effectués à l’Institut Fraunhofer IWU de technologie du formage et des machines-outils de Dresde. Ces tests ont montré que les éjecteurs de Piab utilisent beaucoup moins d’air comprimé pour obtenir les mêmes résultats que des éjecteurs d’autres fabricants. Il en résulte alors une réduction du coût de l’alimentation en air comprimé et, donc, du coût total de fabrication.
Eklego Srl
Eklego est une jeune entreprise, fondée en 2018, qui développe, conçoit et fabrique des systèmes d’automatisation, de vision et de robotique axés sur les exigences de flexibilité, d’efficacité et de durabilité.
L’expérience du personnel d’Eklego à des postes à responsabilité dans l’ingénierie et la fabrication dans des multinationales de différents secteurs permet à l’entreprise de fournir aux clients des applications et des solutions personnalisées. En outre, les accords commerciaux conclus avec des fournisseurs stratégiques permettent à Eklego de proposer des solutions uniques et non reproductibles pour de nombreuses applications.
Eklego est spécialisé dans les machines d’emballage personnalisées, les équipements de déchargement automatique avec robots et contrôle visuel, les cellules de palettisation robotisées, les solutions de prélèvement et de placement.
Pour plus d’informations
Paolo Santi, spécialiste senior de l’activation marketing
+39 011 2263666
Piab Italia, Via Cuniberti 58, Turin, Italie