Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

Un OEM mondial de l'Emballage

Publié 16/02/2016
Un OEM mondial de l'Emballage

Contexte

Un important OEM de l'industrie de l'emballage rencontrait des difficultés au niveau du chargement de ses cartons. Le travail s'effectuait manuellement ce qui, outre l'aspect très chronophage, posait des problèmes d'ergonomie. L'entreprise souhaitait développer une machine permettant de charger des cartons de boîtes de chocolat en poudre pour un client. Il a été décidé de recourir à un robot, mais il fallait également trouver un outillage adapté pour la manipulation de ces cartons. L'OEM a consulté Piab, témoignant ainsi de sa confiance dans ses produits et dans ses connaissances des applications de vide, et demandé que le robot soit capable de prendre des cartons de 1 et 2 kg dans un temps de cycle de 5 secondes. Il y avait également une contrainte budgétaire. La solution devait se montrer efficace, mais à un prix réduit.

Solution

Un certain nombre de produits furent testés, et le choix s'arrêta finalement sur dix-huit Ventouses Value Line® VL60BX et une pompe centralisée – la piCLASSIC avec 3 cartouches COAX® Xi, associée à un filtre d'aspiration. Les ventouses Value Line® offrent de bonnes performances à un juste prix, et le modèle BX apporte la compensation de niveau nécessaire sur les boîtes en carton ondulé. La pompe à vide piCLASSIC correspondait parfaitement à l'application, puisqu'elle associe une grande capacité, grâce aux cartouches COAX® Xi, et un temps de réponse rapide.

Résultats

Grâce à cette machine, l'OEM a atteint non seulement son objectif de réduction des coûts, mais également son objectif de productivité. Le client final a même observé une augmentation de la productivité avec une diminution du taux d'accident et des problèmes d'ergonomie.

 

Un certain nombre de produits furent testés, et le choix s'arrêta finalement sur dix-huit 


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer