Suggestions

Catégories

Produits

Contenu

  • Success stories
  • Un remplissage sans poussière grâce au transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateur

Un remplissage sans poussière grâce au transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateur

Publié 06/12/2016
Un remplissage sans poussière grâce au transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateur

Contexte

Une PME de l'industrie du remplissage, du pesage et de l'emballage rencontrait un problème lors du transport d'un agent séchant pour le secteur automobile.

Un employé réalisait le remplissage manuellement, à une hauteur de 2,5 mètres, ce qui engendrait une accumulation de poussière. L'entreprise souhaitait remplir de petits sachets avec l'agent séchant en limitant au maximum le dégagement de poussière.

Solution

En utilisant le transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateurl'agent séchant (de petites billes) a pu être introduit tout en douceur dans le convoyeur. Grâce à une vitesse lente et régulée, ainsi qu'à l'élimination de toutes aspérités, le transporteur pneumatique piFLOW®t associé au régulateur piGENTLE®, transporte délicatement les billes sans les endommager.

Résultats

Le client a choisi la solution Piab car l'utilisation du transporteur pneumatique piFLOW®t avec pré-séparateur permettait un remplissage quasi sans poussière des sachets avec l'agent séchant. En outre, l'automatisation du processus de remplissage a permis d'obtenir des conditions de travail plus ergonomiques.


Partager l'article

Comparer les produits

0 article(s) ajouté(s)
Comparer