- Blog Piab
- È sicuro o addirittura possibile trasportare i materiali secchi con i tacchi alti?
È sicuro o addirittura possibile trasportare i materiali secchi con i tacchi alti?

Indubbiamente non mi sentirei di raccomandare l’uso di tacchi alti in officine, fabbriche ecc. Infatti, la sicurezza sul lavoro deve sempre essere al primo posto, in particolare nel settore manifatturiero. Questo significa forse che gli amanti dei tacchi alti non possono lavorare nell’industria manifatturiera in generale? Fortunatamente, grazie all’automazione e ad Industria 4.0, la risposta è No.
Industria 4.0 è all’ordine del giorno delle direzioni di numerose aziende già da tempo, ma la realtà è ancora decisamente lontana dalla teoria o dalle buone parole. Oggi, il 50% circa del nostro fatturato derivante dai trasportatori in depressione è costituito dai clienti che cercano di convertire i propri processi di movimentazione manuale dei materiali (semi, polveri o granuli trasportati manualmente dagli operatori all’interno di secchi o contenitori) in processi automatizzati basati sulla tecnologia di trasporto in depressione. I trasportatori tramite vuoto sono in grado di movimentare qualsiasi tipo di materiale secco in polvere o granuli, dalle uova in polvere al metallo atomizzato e alle compresse per l’emicrania. Questo primo passo nel viaggio verso Industria 4.0 ha assicurato miglioramenti significativi sia in termini di produttività che di sicurezza per il personale dei nostri clienti. Il nostro prodotto lanciato più di recente – piFLOW®p SMART - rappresenta un’ulteriore evoluzione di questa trasformazione industriale. Infatti, con questo nuovo prodotto, abbiamo rivoluzionato ulteriormente l’automazione.
Grazie all’introduzione dell’apprendimento automatico, in pochissimi cicli, piFLOW®p SMART è in grado di riconoscere il tipo di materiale e regolarsi automaticamente per ottimizzarne la movimentazione. Di conseguenza, gli operatori non devono più regolare l’attrezzatura tra un lotto di materiale e l’altro. Inoltre, piFLOW®p SMART offre un livello di precisione inarrivabile anche per l’operatore più esperto.
Il nostro primo passo ha liberato gli operatori dal compito di dover movimentare manualmente il materiale dal punto A al punto B. Tuttavia, ora ci apprestiamo a liberarli anche dal dover regolare manualmente il trasportatore. Finalmente, ora sarà possibile e sicuro trasportare i materiali secchi anche con i tacchi alti ed a distanza di sicurezza dalla linea di produzione, seguendo la movimentazione dal materiale da un comodo touchscreen.