0104331 | Cartridge holder S Mini-3 Mini COAX | |
0213338 | GZK20-41-41 Pinza per materozza/particolari con ganasce lunghe | |
0213303 | ZV16-16-14-50 Morsetto di prolunga su due lati | |
0115311 | Ventosa OF25x70P Poliuretano 60, G3/8" maschio | |
0208963 | Valvola di reversione per soffianti e gripper per grandi superfici, 3 connessioni, G 2 1/2” | |
0213185 | VLR 30-200 Braccio di prolunga | |
0213015 | KPL 50-50 X Connettore per giunto a croce | |
0119720 | piSAVE® release G1/4" | |
0101325 | Ventosa F30-2 Cloroprene, M5 femmina | |
0101334 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con valvola di controllo del flusso | |
0109846 | Ventosa F30-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina, PA | |
0101343 | Suction cup F30-2 Silicone, 1/8" NPT male, with mesh filter | |
0101631 | Ventosa B50 Silicone, G1/4" maschio con filtro a rete | |
0101639 | Suction cup B50 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve | |
0101640 | Ventosa B50 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
0101648 | Ventosa B50 Nitrile-PVC, 5x1/8" NPSF femmina | |
0108173 | Ventosa B50 HNBR, G3/8" maschio con filtro a rete | |
0111063 | Ventosa B50 Nitrile-PVC, 1/8" NPSF femmina, PA | |
0202844 | Adattatore di alimentazione, D=75C | |
0101495 | Suction cup BL30-2 Chloroprene, 1/8" NPSF female | |
0101514 | Ventosa BL30-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
0101118 | Calotta BL30-2 Silicone | |
0106346 | Ventosa B75P Poliuretano 30/60, G3/8" femmina con filtro a rete | |
0106832 | Calotta B75P Poliuretano 30/60, per inserto filettato | |
0107318 | Calotta B75P Poliuretano 60, per inserto filettato | |
0111603 | Ventosa B75P Poliuretano 60, G1/2" femmina con filtro a rete | |
0210171 | Suction cup DCF30P Polyurethane 60, G3/8" female plastic | |
0210593 | Suction cup DCF30P Polyurethane 60, G1/4" male | |
0110523 | Filtro del vuoto G1½" (5 µm) | |
0101198 | Ventosa BL20-2 Cloroprene, G1/8" maschio/M5 femmina con filtro a rete | |
0101200 | Ventosa BL20-2 Cloroprene, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
0101208 | Ventosa BL20-2 Silicone, 5xM5 femmina | |
9914283 | Ventosa BL20-2 HNBR, 5xM5 femmina con valvola di controllo del flusso | |
0121206 | Compensatore di livello retrattile, spina 16, filettature Gas | |
0121169 | Compensatore di livello retrattile, giunto a sfera, filettature NPT | |
0205867 | Kit connessione tubo 1200/1600 | |
0214212 | EVL 50/75 X L Connector Plate | |
9909665 | Suction cup BL50-2 Silicone FCM, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
0108731 | Mounting kit Spherical bracket Top VGS 3010 | |
0201216 | Calotta F26 Silicone FCM | |
9914238 | Ventosa F26 Silicone FCM, G1/4" maschio | |
0101361 | Ventosa F30MF Poliuretano, 5xM5 femmina | |
0129790 | Staffa di montaggio a muro per pompa piPREMIUM 100-400 | |
0113214 | Cartuccia COAX® MINI Si08-3 | |
0213240 | SN-HP 3-5 Adattatore per cutter SN/SNP | |
0101136 | Calotta F40-2 Silicone | |
0101549 | Suction cup F40-2 Silicone, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
0101550 | Ventosa F40-2 Silicone, G3/8" maschio con filtro a rete | |
0101567 | Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete | |
0101576 | Ventosa F40-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
0107130 | Cartridge holder Midi-2 cpl. | |
0206794 | Ventosa DCF65P in poliuretano 60, G1/4" femmina, con filtro a rete | |
0210621 | Suction cup DCF100P Polyurethane 60, G3/8" female 17mm with mesh filter | |
0213347 | GZ20-AS50-50-50 Pinza per materozza/particolari con ganasce seghettate | |
3250037 | Ventosa B15-2 Cloroprene, M5 maschio | |
9906866 | Ventosa B15-2 HNBR, M5 maschio | |
0223777 | Vacuplus MINI Di16-2 | |
0202187 | Value Line® T-design vacuum generator 6mm | |
0205733 | Value Line® VL206 vacuum generator 1/8" | |
0207740 | Suction cup BXF90P Polyurethane 60, T-slot with mesh filter | |
0107093 | Calotta BX110P Poliuretano 30/60 | |
0108164 | Calotta BX110P Poliuretano 30/60 con filtro interno | |
0214418 | GWP 5-14 X Channel Nut | |
0214427 | GWP 5-58 X Channel Nut | |
0214436 | GWP 6-50 X Channel Nut | |
0214768 | WSF 12.5 Long Angle Clamp | |
3150003 | Ventosa U6 Cloroprene, M5 maschio | |
0128692 | Ventosa B10-2 HNBR | |
0200442 | Calotta U40-2 Silicone FCM | |
0101109 | Calotta B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno | |
0101110 | Calotta B50-2 Silicone con filtro interno | |
0101657 | Ventosa B50-2 Silicone con filtro interno, G1/4" maschio con filtro a rete | |
0101675 | Ventosa B50-2 Nitrile-PVC con filtro interno, 1/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
0108182 | Ventosa F50-2 HNBR, G1/4" maschio con filtro a rete | |
0101747 | Suction cup F50-2 Silicone, 1/8" NPSF female | |
0101756 | Suction cup F50-2 Silicone, 1/4" NPT male, with dual flow control valve | |
9909458 | Ventosa F50-2 Nitrile-PVC, G1/4" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
0214562 | PGR 16-S Parallel Gripper | |
0213374 | BVAE32-EH30-20 Gruppo mobile per vuoto, corsa singola | |
0214140 | 59-01-10 Pipe Coupling | |
0201791 | Hose connector TC 1"SMS - Ø25 cpl | |
0230393 | Transition piece D250 to BFM Ø150 mm prepared for filter | |
0200334 | Kit upgrade piPREMIUM C33-400 | |
0213464 | WEVD-18-6 Giunto a vite a gomito con limitatore per l’aria di scarico | |
0103224 | Silenziatore G 1 ½" | |
3150286S | Calotta B5 Silicone | |
3250082 | Ventosa B5 Cloroprene, M5 maschio | |
0212959 | QSR 160-18 Cambio rapido manuale - lato robot | |
0233084 | Unità aria di trasporto TC 76 | |
0113744 | Ventosa BL30-3P Poliuretano 30/70, 3/8" NPT maschio | |
0205885 | Ventosa B110XP Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina | |
9909674 | Ventosa D15-2 Silicone FCM, M5 maschio | |
0101909 | Ventosa F110 Silicone, 3/8" NPSF femmina con filtro a rete | |
0101910 | Ventosa F110 Silicone, G1/2" femmina con filtro a rete | |
3150021P | Suction cup F110 Nitrile-PVC, G1/2" female Al, with mesh filter | |
0214229 | F1EK Blade | |
0214247 | F9EK Blade | |
0101945 | Calotta B110-2 Silicone con filtro interno | |
0213222 | ME-HP 20-30 Adattatore per cutter ML | |
0202754 | Ventosa VL75BX, G1/4"-G1/8" | |
0202116 | Ventosa VL75BX | |
9909647 | Ventosa BL40-4 Silicone FCM, G3/8" maschio | |
0243731 | Pre-separator inlet 335 cpl-i/f | |
0213257 | RPL 4 Morsettiera per relè | |
0101127 | Calotta D50 Cloroprene | |
0101721 | Suction cup D50 Chloroprene, 1/8" NPSF female | |
0101730 | Suction cup D50 Chloroprene, 1/4" NPT male, with dual flow control valve | |
0222806 | Elemento di transizione 21 per BFM Ø150 mm con filtro | |
0213086 | GSE 20-150 Braccio per gripper | |
0213312 | ZV25-25-25-66 Morsetto di prolunga su due lati | |
0214795 | Y08-01S-10 Male Run Tee | |
0202736 | Ventosa VL50BL, 1/4"NPT-1/8"NPSF | |
0214588 | RC 20-S Rotary Cylinder | |
0110288 | Ventosa BF110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina | |
0207605 | Suction cup OBF15x65P Polyurethane 60, G3/8" female | |
0101459 | Ventosa B40 Cloroprene, G3/8" maschio con filtro a rete | |
0101460 | Suction cup B40 Chloroprene, NPT3/8" male, with mesh filter | |
0101477 | Ventosa B40 Silicone, G1/4" maschio con valvola di controllo del flusso | |
0125794 | Cartuccia COAX® MICRO Ti05-2 con holder | |
0207092 | Ventosa B-BL30-2 in silicone, attacco G3/8" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM | |
0202682 | Ventosa VL20BX, 1/8"NPT-M5 | |
0214157 | ADG 10-S Adapters for Parallel Gripper | |
0213284 | EV16-20-200 Prolunga con morsetto | |
0213383 | EV16/25-300 Prolunga su un lato senza morsetto | |
0106957 | Cartuccia COAX® MINI Pi12-3 con holder e valvola di non ritorno | |
0205203 | Ventosa B52XP Poliuretano 60, G1/4" maschio, con filtro a rete | |
0205131 | Ventosa B52XP Poliuretano 30/60, 1/4" NPT maschio, con filtro a rete | |
0128423 | Filter element 1/2" & 3/4" (10 µm), 3 pcs | |
0106355 | Ventosa F110P Poliuretano 30/60, G1/2" femmina con filtro a rete | |
0111593 | Calotta F110P Poliuretano 60 | |
0108803 | Ventosa F110P Poliuretano 60, 3/8" NPSF femmina | |
0126397 | Riduzione piFLOW®i/f Ø76.2-Ø50.8 (3"-2") | |
0121008 | Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature G, pin 16, versione destra | |
0120997 | Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX® con compensatore di livello, filettature G, giunto sferico, versione sinistra | |
0127837 | Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H Vacustat COAX®, filettature NPT, giunto sferico, versione destra | |
0110631 | Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO | |
0110730 | Vacuostato VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC | |
0210315 | Suction cup BFFT105P Polyurethane 60/60/30, G3/8" female plastic | |
0210575 | Suction cup BFFT105P Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female with mesh filter | |
0222769 | Suction cup BFFT60P-2 Polyurethane 60/60/30, 3/8" NPT female, with mesh filter | |
0222770 | Ventosa BFFT60P-2 Poliuretano 60/60/30, G3/8" maschio, 1/8" NPSF femmina, con filtro a rete | |
0200415 | Calotta BL40-2 Silicone FCM | |
0101288 | Ventosa F20MF Poliuretano, G1/8" maschio con filtro a rete e valvola di controllo del flusso | |
0103745 | Ventosa FC150P Poliuretano 60, G3/8" femmina con filtro a rete | |
0212977 | H06-02S-10 Tubo da 6 mm per raccordo diritto R1/4 maschio, 10 pz | |
0214490 | KIC 14-14 Tube Parallel Swivel Clamp | |
0118747 | Cartuccia COAX® MIDI Xi40-2 | |
0202745 | Ventosa VL60BX, 3/8"NPT-1/4"NPSF | |
0244549 | Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M8 3-pin | |
0244550 | Booster Release Ejector 060, 1,2 mm nozzle, M8 3-pin | |
0206534 | Ventosa BFFT90P in poliuretano 60/60/30, T-slot, con filtro a rete | |
0210548 | Suction cup holder - Ball joint - LH/RH - 3/8" NPT M - 1/4" NPT F - 1/8" NPSF | |
0124742 | Ventosa BFF60P Poliuretano 55/60, G3/8" femmina, attacco in plastica | |
0209315 | Suction cup BXF75P Polyurethane 60, T-slot with mesh filter | |
0122025 | Generatore di vuoto piINLINE® MINI Si, 6-6 mm | |
0122896 | Generatore di vuoto piINLINE® MINI Si, 8-8 mm | |
0211404 | Ventosa OBF40X80P Poliuretano 60, G3/8" maschio, con filtro a maglie | |
0212708 | Pipeline emptying unit 38 | |
0102737 | Vacuum pump MINI L7, conn. C, NBR seals | |
0124957 | Compensatore di livello LC20-F1450, G1/4" femmina, Corsa utile 50 | |
0207102 | Ventosa B-BL40-2 in silicone, attacco G1/2" maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM | |
0202619 | Lancia fluidificante Ø63 TC | |
0213033 | WSV 10 Morsetto angolato lungo | |
0241409 | Ventosa in poliuretano B150P 30/60 con femmina G 1/2” | |
0241410 | Ventosa in poliuretano B150P 60/60 con femmina G 1/2” | |
0121026 | Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX®, filettature NPT, pin 16, versione sinistra | |
0121044 | Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, pin 19, versione sinistra | |
0121062 | Valvola di sicurezza per vuoto VT-1H COAX® con compensatore di livello, filettature NPT, giunto sferico, versione sinistra | |
0207748 | Suction cup BXF60P Polyurethane 60, G3/8" female with mesh filter | |
0207065 | Ventosa F-BX20 in silicone, attacco 1/8" NPT maschio in acciaio inox, rilevabile, FCM | |
0101604 | Suction cup U40-2 Silicone, 1/8" NPSF female | |
0213411 | GZE326060-EH20-25 Pinza per gripper, corsa singola | |
0205175 | Ventosa B20XP Poliuretano 60, M5 femmina | |
0205049 | Ventosa B20XP Poliuretano 30/60, 5xM5 femmina | |
0204994 | Calotta B20XP Poliuretano 30/60 | |
0206606 | Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, G3/8" female plastic | |
0206929 | Suction cup FCF50P Polyurethane 55/60, T-slot, with mesh filter | |
0205850 | Vane pump 100 U | |
0114149 | Ventosa BX25P Poliuretano 60 con filtro interno, G1/8" maschio | |
0209782 | Pompa a palette 400 IE3 400V | |
0214454 | ISC 8-50 Indexing Cylinder | |
0102845 | Vacuum pump MINI L28, conn. B2, NBR seals | |
0103062 | Mini L28, piastra di connessione B in PA, guarnizioni in NBR, valvola di non ritorno | |
0213239 | SNP-20 Cutter per materozza Slide & Cut | |
0223742 | Lockable balljoint G3/8" | |
3116054 | Exhaust adapter MLL 1200 | |
3350153 | Suction cup border FP300 PUR | |
0212968 | QEC-T Connettore elettrico per QST | |
0101792 | Suction cup F50MF.40.05DA | |
0101396 | Ventosa U30 Silicone, G1/8" maschio con filtro a rete | |
0101406 | Ventosa U30 Nitrile-PVC, M5 femmina | |
0101415 | Ventosa U30 Nitrile-PVC, G1/8" maschio / M5 femmina con valvola di controllo del flusso | |
0101811 | Ventosa U50-2 Silicone, 1/8" NPSF femmina con valvola di controllo del flusso | |
0101819 | Suction cup U50-2 Nitrile-PVC, 1/4" NPT male, with mesh filter | |
0101820 | Ventosa U50-2 Nitrile-PVC, G3/8" maschio con filtro a rete | |
3250091 | Attacco G1/4" maschio, 30–40, con filtro a rete | |
0101585 | Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/8" NPSF female | |
0101594 | Suction cup F40MF Thermoelastic polyurethane, 1/4" NPT male, with dual flow control valve | |
0207524 | Cappa per stazione di scarico per sacchi | |
0213077 | GNE 14-C-40 Braccio caricato a molla non rotazionale | |