- Industrie
- Alimenti e bevande
Alimenti e bevande
Prodotti da forno
Gli ingredienti solitamente trasportati con i trasportatori in depressione Piab nel mercato dei prodotti da forno sono vari tipi di farina, zuccheri, amidi, condimenti, noccioline, ecc. Poiché gli ingredienti cambiano spesso è importante disporre di attrezzature di trasporto versatili, facili da pulire e in grado di consentire un cambio rapido. Disponiamo inoltre di ventose e gripper adatti al contatto con gli alimenti per il prelievo dei prodotti finiti.
L’offerta di Piab
- Fatti per gli alimenti: igienici e sicuri per il contatto diretto con gli alimenti e allo stesso tempo di semplice manutenzione e pulizia
- Facilità d’uso: i nostri trasportatori in depressione si adattano facilmente a un cambio rapido di ingredienti
- Sicurezza umana: il nostro sistema ermetico consente di ridurre l’esposizione alle polveri
Caffè
Le operazioni di movimentazione nell'industria del caffè sono attività delicate. Per di più, questo settore include tutte le tipologie di stabilimenti, dalle torrefazioni industriali alle piccolissime torrefazioni locali, tutte con un unico obiettivo: offrire ai consumatori finali un prodotto di alta qualità, in cui ci si prende cura del caffè in ogni fase del processo. I trasportatori in depressione Piab sono personalizzabili in base alle operazioni da svolgere. Ad esempio, sono in grado di eseguire il processo di trasporto con azoto o con aria atmosferica. E fatto ancor più importante, i nostri conveyor non alterano le caratteristiche del prodotto.
L’offerta di Piab
- Trasporto chiuso: mantiene freschi i chicchi di caffè che sono sensibili all’ossigeno, senza alterarne le caratteristiche
- Redditività: riduzione degli sprechi di chicchi e macinato grazie ad un trasporto delicato
- Focus sulle persone: manutenzione semplice, igienica ed affidabile per gli addetti
Prodotti dolciari e caramelle
I materiali solitamente trasportati con i trasportatori in depressione nei mercati dei prodotti dolciari sono zuccheri in varie forme, polvere di cacao, farina, e caramelle finite. Poiché i materiali cambiano spesso è importante disporre di attrezzature di trasporto versatili, facili da pulire e in grado di consentire un cambio rapido. La tecnologia SMART di Piab modifica automaticamente le impostazioni per ottimizzare al meglio il vostro processo di trasporto. Disponiamo inoltre di ventose e gripper adatti al contatto con gli alimenti per il prelievo dei prodotti finiti.
L’offerta di Piab
- Redditività: meno sprechi grazie ad una delicata impostazione del trasporto in depressione
- Produzione ottimizzata: trasportatori in depressione realizzati appositamente per i prodotti dolciari e le caramelle.
- Focus sulla sicurezza: manutenzione semplice, igienica e affidabile per gli addetti.
Applicazioni
Alimenti istantanei
Nella produzione di alimenti istantanei come le zuppe disidratate, noodle, salse, ecc., gli ingredienti sono sempre polverosi e spesso contenenti grassi, ecco perché è fondamentale utilizzare attrezzature facili da pulire e che consentano un rapido cambio di prodotti. Per certe miscele di materiali un trasporto in fase densa contribuisce a minimizzare la separazione. I nostri trasportatori in depressione sono progettati come sistemi ermetici che contribuiscono a migliorare la produttività, garantendo la salute e la sicurezza degli addetti.
L’offerta di Piab
- Redditività: meno sprechi grazie all’impostazione delicata del trasporto in depressione
- Design innovativo: realizzato in materiali adatti al contatto con gli alimenti che soddisfano le norme del settore
- Igiene e salute: facile pulizia e semplice manutenzione
Nutraceutica
Molti dei prodotti nutraceutici presentano requisiti di livello pari al settore farmaceutico, con sfide simili quali la cross-contamination e la generazione di polveri. I trasportatori in depressione Piab sono progettati per rispondere a tali sfide. Poiché i materiali cambiano spesso è importante disporre di attrezzature di trasporto versatili, facili da pulire e in grado di consentire un cambio rapido. Offriamo inoltre ventose e gripper adatti al contatto con gli alimenti per il prelievo dei prodotti finiti.
L’offerta di Piab
- Ingombro ridotto: i nostro trasportatori in depressione sono adatti per l’installazione in spazi ridotti
- Redditività: meno sprechi grazie all’impostazione delicata del trasporto in depressione
- Igiene e sicurezza: facile da pulire e costruito per soddisfare i requisiti del settore
Applicazioni
Confezionamento polveri
Recupero polveri
Carico e scarico di comprimitrici
Alimentazione da e verso il rivestimento compresse
Alimentazione da e verso il riempimento capsule
Trasporto attraverso, da e verso dispositivi cercametalli (metal detector)
Carico e scarico di vibrovaglio
Carico e scarico macinatrici e trituratrici
Carico e scarico miscelatori e blender
Prelievo da fusti e barili
Prelievo diretto in nutraceutica
Alimenti per animali domestici
È importante trasportare grandi quantità di alimenti per animali domestici in modo rapido ed efficiente senza perdite di prodotto, continuando a soddisfare, al contempo, gli standard del settore. I nostri trasportatori in depressione aumentano la produttività risparmiando spazio nel trasporto di alimenti per animali domestici.
L’offerta di Piab
- Redditività: meno sprechi grazie al trasporto in depressione delicato
- Igiene e salute: pulizia e mantenimento facili
- Ingombro ridotto: i nostri trasportatori in depressione si prestano all’installazione in spazi ridotti
Snack
Nella produzione di snack è fondamentale utilizzare attrezzature facili da pulire e che permettano un rapido cambio di prodotti. I trasportatori in depressione sono utilizzati per il trasporto di condimenti dalla macchina dispensatrice o per recuperare i prodotti danneggiati prima della fase di confezionamento e riportarli al passaggio precedente. I trasportatori in depressione sostituiscono la movimentazione manuale degli snack in quanto il carico polveri avviene da un barile o contenitore.
L’offerta di Piab
- Design innovativo: realizzato in materiali adatti al contatto con gli alimenti che soddisfano le norme del settore
- Efficienza: trasporto accurato e veloce di prodotti dal punto A al punto B
- Igiene e salute: facile pulizia e semplice manutenzione