Suggerimenti

Categorie

Prodotti

Contenuto

  • Success stories
  • Un OEM globale nel settore del packaging ha incrementato la produttività ed ha ridotto i costi del robot contemporaneamente

Un OEM globale nel settore del packaging ha incrementato la produttività ed ha ridotto i costi del robot contemporaneamente

Pubblicato 16/02/2016
Un OEM globale nel settore del packaging ha incrementato la produttività ed ha ridotto i costi  del robot contemporaneamente

Scenario iniziale

Un grande OEM del settore del packaging stava affrontando problemi con il carico di scatole. Il lavoro veniva fatto manualmente con tempi ciclo elevati e sfide ergonomiche. Essi dovevano sviluppare per un cliente una macchina per caricare scatole di cioccolato in polvere. Dopo aver selezionato il robot occorreva selezionare il corretto attrezzo per la manipolazione. L'OEM ha consultato Piab, avendo fiducia nei  prodotti e nelle conoscenze in applicazioni con vuoto. Il requisito è che il robot deve essere in grado di raccogliere scatole di 1 e 2 kg con un tempo ciclo pari a 5 secondi. Avevano bisogno di una buona soluzione, ma ad un prezzo basso.

Soluzione

Dove aver testato diversi prodotti, la scelta si è rivolta a diciotto Ventose Value Line® VL60BX ed una pompa centralizzata – la piCLASSIC con 3 cartucce COAX® Xi, unitamente ad un filtro per vuoto. Le ventose Value Line® hanno dimostrato di avere ottime prestazioni ad un prezzo basso. Il design BX delle ventose permettono compensazioni di altezza su scatole di cartone corrugato. La pompa piCLASSIC è stata un ottimo compromesso per l'applicazione in quanto genera una grande portata con le cartucce COAX® Xi ed un rapido tempo di risposta.

Risultato

L' OEM ha raggiunto i propri obiettivi di riduzione costi contemporaneamente agli obiettivi di produttività. Il cliente finale ha potuto beneficiare dell'incremento produttivo con la riduzione di incidenti e problemi di ergonomia.


Condividi articolo

Confronta prodotti

0 articolo(i) aggiunto(i)
Confronta